L'hydrogène est le vecteur énergétique du futur

L'hydrogène est le vecteur énergétique du futur

L'hydrogène en tant que fluide pose des exigences élevées aux vannes. En particulier la petite taille des molécules de ce gaz volatil représente rapidement un défi lors du choix du matériau. Peu importe qu'il s'agisse du bon matériau ou de l'agrément correspondant : Nous sommes à vos côtés pour vous aider à choisir la bonne vanne.

Traitement de l'eau
  • Utilisation d'eau pure (préfiltrée)
  • Procédés fréquents ultra-filtration ou osmose inverse
  • Dernière étape du traitement de l'eau échangeurs d'ions et installations EDI

Vanne papillon métallique GEMÜ R480 Victoria

Vanne papillon plastique GEMÜ D450

Vanne à membrane plastique GEMÜ R677

Électrolyse

Aperçu des procédés d'électrolyse :

Procédés Exigences en matière d'eau Paramètres du process Sélection des vannes

Électrolyse à MEP

Eau ultra-pure

1-40 bar,

90 °C

En règle générale, vannes en plastique ou revêtues pour le contact avec l'eau. Les vannes métalliques conviennent au gaz (H2/O2)

Électrolyse alcaline

Eau déionisée

1-40 bar,

90 °C

Hydroxyde de potassium, en règle générale vannes en inox

Vanne à membrane plastique GEMÜ R690

vanne à clapet métallique GEMÜ 537

Vanne papillon métallique GEMÜ R480

Traitement du gaz
  • Les gaz générés à partir de la cellule électrolytique doivent être traités pour une certaine qualité de gaz
  • Utilisation d'absorption à pression alternée (DWA)
  • Hautes exigences envers les vannes
  • Vannes à clapet et vannes papillon haute performance GEMÜ

Vanne papillon métallique GEMÜ R471 Tugela

vanne à clapet métallique GEMÜ PCS 514

Power-to-liquid
  • Fabrication de carburants liquides en utilisant l'hydrogène vert issu des installations d'électrolyse
  • En présence de catalyseurs, l'hydrogène réagit avec le CO2 pour former des hydrocarbures

vanne à clapet métallique GEMÜ 537

Vanne à boisseau sphérique métallique GEMÜ B22

Process de soutien
  • Le préchauffage et le refroidissement des fluides sont des étapes importantes du process
  • Procédures de nettoyage

Vanne papillon métallique GEMÜ R480 Victoria

Vanne à membrane plastique GEMÜ R677

Vanne à boisseau sphérique métallique GEMÜ B22

Robinetteries et composants GEMÜ

Vannes de régulation  

Voici comment faire une vanne de régulation à partir d'une vanne à clapet.

Les vannes à clapet conviennent parfaitement pour des demandes de régulation. La conception précise des vannes de régulation est importante. Afin que votre produit soit parfaitement adapté à vos besoins et vous reste longtemps fidèle. Utilisez notre fiche de spécifications ou adressez-vous à un consultant spécialisé.

Les limiteurs de débit pour vannes de régulation peuvent présenter des géométries différentes. Pour cette raison, vous trouverez en pièce jointe un aperçu de nos corps.

Un aperçu des limiteurs de débit dans des géométries différentes. Vous en apprendrez plus ici sur nos vannes de régulation.

 

Aiguille régulatrice

Clapet de régulation

Couronne de régulation


Aperçu des accessoires de process:

Sécurité de process grâce à une qualité éprouvée


Téléchargement Brochure applications

Applications de l'hydrogène [FR]

pdf5,11 MB

N'hésitez pas à nous contacter !

Vous avez une question concernant nos produits ?
Nous sommes là pour vous aider.

Contact