La valvola di distribuzione modulare GEMÜ 553 è composta da diversi moduli di valvole a globo, che possono essere equipaggiati con azionamenti manuali, pneumatici o motorizzati. La sede della valvola è chiusa da una guarnizione in PTFE. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili e a manutenzione ridotta. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali contaminazioni. È possibile collegare i singoli moduli con delle semplici viti.
- Struttura modulare a minimo ingombro
- Tempi di manutenzione ridotti dell'impianto rispetto alle singole valvole, perché il modulo complessivo è completamente intercambiabile
- Fino a 10 moduli combinabili in base alle esigenze personali
- Possibile ordinazione con configurazione effettuata
- Rapida sostituzione dell'attuatore e posizionamento libero dell'attuatore grazie al fissaggio con ghiera
- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a più vie
- Tipi di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE
- Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011
Accessori adatti
Video sul prodotto
Distribute, mix and collect: GEMÜ 553
01:22 min
779 Views
Online da 16.09.2015