Energiedrager van de toekomst - waterstof

Energiedrager van de toekomst - waterstof

Als medium stelt waterstof hoge eisen aan afsluiters. Met name de geringe molecuulgrootte van het vluchtige gas vormt al snel een uitdaging bij de keuze van het materiaal. Of het nu gaat om het juiste materiaal of de juiste goedkeuring: wij helpen u graag bij de keuze van de juiste afsluiter.

Waterzuivering
  • Gebruik van zuiver water (voorgefilterd)
  • Gangbare processen ultrafiltratie of omgekeerde osmose
  • Ionenwisseslaars en EDI-installaties in de eindfase van de waterzuivering

 

Metalen vlinderklep GEMÜ R480 Victoria

Kunststof vlinderklep GEMÜ D450

Kunststof membraanafsluiter GEMÜ R677

Elektrolyse

Overzicht elektrolyseproces:

Processen Eisen aan het water Procesparameters Afsluiterselectie

PEM-elektrolyse

Ultrarein water

1-40 bar,

90 °C

Meestal kunststof of beklede afsluiters voor contact met water. Voor gas (H2/O2 ) zijn metalen afsluiters geschikt

Alkalische elektrolyse

DI-water

1-40 bar,

90 °C

Kaliumhydroxide, meestal RVS afsluiters


Kunststof membraanafsluiter GEMÜ R690

Metalen zittingafsluiter GEMÜ 537

Metalen vlinderklep GEMÜ R480 Tugela

Gasbehandeling
  • Gassen gegenereerd uit de elektrolytische cel moeten voor een specifieke gaskwaliteit worden behandeld
  • Gebruik van drukwisselabsorptie (DWA)
  • Hoge eisen aan afsluiters 
  • GEMÜ-zittingafsluiters en high performance kleppen 

Metalen vlinderklep GEMÜ R471 Tugela

Metalen zittingafsluiter GEMÜ PCS 514

Power-to-Liquid
  • Productie van vloeibare brandstoffen met behulp van groene waterstof uit elektrolyse-installaties
  • In aanwezigheid van katalysatoren reageert waterstof met CO2 om koolwaterstoffen te vormen

Metalen zittingafsluiter GEMÜ 537

Metalen kogelkraan GEMÜ B22

Ondersteuningsprocessen
  • Voorverwarmen en koelen zijn belangrijke processtappen
  • Reinigingsprocessen 

Metalen vlinderklep GEMÜ R480 Victoria

Kunststof membraanafsluiter GEMÜ R677

Metalen kogelkraan GEMÜ B22

GEMÜ-appendages en componenten

 

Regelafsluiters 

Zo wordt uit een zittingafsluiter een regelafsluiter.

De zittingafsluiters zijn optimaal voor regeltaken. Het precieze ontwerp van de regelafsluiters is belangrijk. Om ervoor te zorgen dat uw product optimaal is afgestemd op uw wensen en u lang trouw blijft. Gebruik dan ons specificatieblad of neem contact op met een deskundige adviseur.

 

De smoorelementen voor regelafsluiters kunnen diverse geometrieën hebben. Daarom vindt u bijgaand een overzicht van onze elementen.

Een overzicht van de smoorelelementen in diverse geometrieën. Hier krijgt u meer informatie over onze regelafsluiters.

Regelnaald

Regelkegel

Regelkroon


Procesaccessoires overzicht:

Proceszekerheid dankzij gecontroleerde kwaliteit


Download toepassingsbrochure

Wasserstoffanwendungen [DE]

pdf5,20 MB

Hydrogen applications [EN]

pdf5,10 MB

Neem contact met ons op!

Hebt u vragen over onze producten?
Wij helpen u graag verder.

Contact