Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 (0) 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

SIL-Zertifizierung für das Membranventil GEMÜ 650

16.10.2025

Das Membranventil GEMÜ 650 hat als erstes eigenes Produkt aus dem GEMÜ Portfolio die SIL-Zertifizierung (Safety Integrity Level) erhalten. Das Ventil kann nun in Anwendungen bis SIL 2 in einfacher Ausführung und bis SIL 3 im redundantem Aufbau eingesetzt werden.

Mit der SIL-Zertifizierung können Kunden das Membranventil GEMÜ 650 jetzt problemlos in sicherheitsbezogenen Anwendungen einsetzen, ohne ein separates „Prior Use“-Assessment durchführen zu müssen, das bisher für eine alleinige FMEDA-Nutzung erforderlich war. Dies reduziert den Aufwand in der Integration merklich und erleichtert den Einsatz des Ventils erheblich.

Angesichts der bald erscheinenden IEC 17955, die sich speziell auf die funktionale Sicherheit und Zuverlässigkeit von Ventilen und Antrieben bezieht, gewinnt eine SIL-Zertifizierung noch mehr an Bedeutung, um zukünftigen Standards und Anforderungen gerecht zu werden. Somit hat GEMÜ einen wesentlichen Schritt im Bereich der Funktionalen Sicherheit erreicht.