Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 (0) 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Neuer GEMÜ Mehrwege-Ventilblock für Single-Use Anwendungen

15.09.2025

Der Ventilspezialist GEMÜ erweitert sein Portfolio im Bereich Single-Use um den Mehrwege-Ventilblock GEMÜ Multiport SUMONDO. Dieser ist mit pneumatischer oder manueller Blockverriegelung erhältlich.

Links: Antriebseinheit mit pneumatischer Verriegelung (PSUA) mit GEMÜ Single-Use M-Block (KSUBA)

Rechts: Antriebseinheit mit manueller Verriegelung per Handhebel (PSUH) mit GEMÜ Single-Use M-Block (KSUBH)

GEMÜ Multiport SUMONDO kombiniert mehrere Single-Use Einzelmembranventile in einem Mehrwege-Ventilblock und bietet damit eine neue Lösung für Anwendungen in der Pharma- und Biotechnologie. Mit dem bewährten GEMÜ SUMONDO Membranventilprinzip wird durch das Verschweißen der Membrane mit dem Körper eine hermetische Abtrennung zwischen Antrieb und Medium sichergestellt. Bei der Anwendung von GEMÜ Multiport SUMONDO bleibt die Antriebseinheit (Multi-Use) fest in der Anlage installiert, während der M-Block (Single-Use) nach Gebrauch ausgetauscht wird.

Die kompakten M-Blöcke, die keine Schläuche oder Rohrleitungen zwischen zwei Sitzen benötigen, zeichnen sich durch ein geringes Hold-up-Volumen im Vergleich zu Einzelventillösungen aus. Dies führt zu einer höheren Prozesssicherheit und Effizienz. Dank der kompakten Bauweise wird weniger Platz in der Anlage benötigt. Die Fertigung nach GMP-Richtlinien gewährleistet zudem, dass die medienberührenden Single-Use M-Blöcke höchsten Standards in Bezug auf Reinheit, Sicherheit und Stabilität entsprechen.

Pneumatische oder manuelle Blockverriegelung

Es stehen zwei Möglichkeiten zur Blockverriegelung zur Verfügung, die sich durch die Verbindung des M-Blocks (Disposable) mit der Antriebseinheit unterscheiden und entweder eine pneumatische Verriegelung (PSUA) oder eine manuelle Verriegelung mittels Handhebel (PSUH) bieten. Beide Varianten ermöglichen eine einfache Handhabung und einen schnellen Austausch des Disposables zwischen verschiedenen Produktionszyklen.

Die gefrästen Disposables können in verschiedenen Designs, mit unterschiedlichen Anschlüssen und Sensorintegrationen für den zielgenauen Einsatz im Up- und Downstream-Bereich gefertigt werden. Somit lassen sich die M-Blöcke entsprechend den Kundenanforderungen individuell gestalten und umsetzen.

Aktuelles Pressematerial zum Download

  • Pressemitteilung: GEMÜ Multiport SUMONDO

    docx, 188 KB, de

  • Pressebild: GEMÜ Multiport SUMONDO

    png, 1.04 MB, de