Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 (0) 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

GEMÜ ehrt langjährige Mitarbeitende für ihre Verbundenheit

29.10.2025

107 Mitarbeitende feiern in diesem Jahr ihr Jubiläum bei GEMÜ. Gemeinsam bringen sie beeindruckende 2.300 Jahre Erfahrung in das inhabergeführte Technologieunternehmen ein – darunter ein Mitarbeiter, der bereits seit 45 Jahren Teil des GEMÜ Teams ist.

Die traditionelle Jubilarfeier im Schlosshotel Ingelfingen richtet sich an alle Mitarbeitenden mit mindestens 20 Jahren Betriebszugehörigkeit. Die Geschäftsführung der GEMÜ Gruppe hat diese Veranstaltung zum Anlass genommen, den langjährigen Mitarbeitenden persönlich für ihren Einsatz, ihre Loyalität und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu danken.

In festlicher Atmosphäre würdigte Gert Müller, geschäftsführender Gesellschafter der GEMÜ Gruppe, in seiner Ansprache das langjährige Engagement und die Verbundenheit aller Geehrten. „Unsere langjährigen Mitarbeitenden haben Herausforderungen gemeinsam gemeistert und die kontinuierliche Weiterentwicklung von GEMÜ mitgestaltet. Wir sind stolz darauf, dass so viele Mitarbeitende über viele Jahre hinweg engagiert Teil unseres Unternehmens sind und gemeinsam die Zukunft von GEMÜ gestalten“, betont Gert Müller.

Die Veranstaltung bot nicht nur Raum für Dank und Anerkennung, sondern auch für den persönlichen Austausch sowie das gemeinsame Feiern vieler Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.

Folgende Mitarbeitende feiern dieses Jahr ihr Firmenjubiläum:

10 Jahre

Matthias Barth

Florian Lukas Bathe

David Bissinger

Gaby Bruckschen

Pascal Feinauer

Daniel Gropp

Nico Guldan

Selina Haux

Hanna Hettinger

Markus Jester

Theresa Keim

Martin Klenk

Thomas Kotitschke

Thomas Lerach

Stefan Mangold

Ivona Meißner

Ana Sofia Oliveira Monteiro

Claudia Münch

Andreas Müller

Thomas Müller

Kevin Opitz

Patrick Rauch

Nicole Riegler-Kurz

Julien Schellmann

Lena Schuhmacher

Ute Schulz

Bettina Scherer

Marei Stammler

Simon Stadtmüller

Sarah Stang

Alexander Vogel

Marcel Walz

Laura Welz

Kevin Wulff

20 Jahre

Johannes Akst

Marc-Christopher Borkowski

Tatjana Demidov

Peter Deyne

Harald Färber

Panagiota Koblenz-Samara

Steffen Meinikheim

Volker Schairer

Michael Schroff

Martin Truckenmüller

Stefanie Wagner

Tatjana Junker Jasmin Ziegler

Irina Zipfl

25 Jahre

Stefo Bartula

Christian Bringezu

Iris Britsch

Markus Friederich

Kai Haller

Markus Hammel

Michaela Herold

Gabriele Janosch

Nadine Marquardt

Huu Minh Nguyen

Anh Phuong Nguyen

Huy Tho Nguyen

Minh Luu Nong

Hartmut Oberst

Tien Duc Phan

Gudrun Rauscher

Panagiotis Schuhmacher

Michael Sturm

Oskar Walter

30 Jahre

Helmut Amon

Heiko Fischer

Witali Geer

Stephanie Hohenfeld

Daniela Huber

Daniela Rössler

Lars Schuler

Simone Schüz

Jürgen Wagner

35 Jahre

Rolf Buck

Hermann Engert

Werner Flögel

Martin Koch

Martina Leutwein

Markus Reuther

Norbert Reuther

Van Sua Nguyen

Uwe-Michael Seber

Thomas Schmeisser

Manfred Zeiser

40 Jahre

Bernhard Delz

Mathias Griesbach

Andreas Humm

Wolfgang Mix

Uwe Oechsle

Wolfgang Schellmann

45 Jahre

Walter Oechsle

Über uns

Die GEMÜ Gruppe entwickelt und fertigt Ventil-, Mess- und Regelsysteme für Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase. Bei Lösungen für sterile Prozesse ist das Unternehmen Weltmarktführer. Das global ausgerichtete, unabhängige Familienunternehmen wurde 1964 gegründet und wird seit 2011 in zweiter Generation von Gert Müller als geschäftsführendem Gesellschafter gemeinsam mit seinem Cousin Stephan Müller geführt. Die Unternehmensgruppe erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von über 525 Millionen Euro und beschäftigt heute weltweit über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 1.400 in Deutschland. Die Produktion erfolgt an acht Standorten: Neben den beiden Produktionsstandorten in Deutschland fertigt GEMÜ seine Produkte in Brasilien, China, Frankreich, Indien, der Schweiz sowie den USA. Der weltweite Vertrieb erfolgt über 25 Tochtergesellschaften und wird von Deutschland aus koordiniert. Über ein dichtes Netz von Handelspartnern ist GEMÜ in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten aktiv.

Weitere Informationen finden Sie unter gemu-group.com.