Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 (0) 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege Sitzventil aus Metall

GEMÜ 532Z

Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Flanschanschlüssen – ideal für automatisierte industrielle Anwendungen mit Flüssigkeiten und Gasen.

Geradsitzventil mit Zweistufenantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 532Z verfügt über einen wartungsarm aufgebauten zweistufigen Aluminium-Doppelkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Als Absperr- oder Regelventil lieferbar
  • Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
  • Geringe Reibkräfte durch Gleitbuchse im Antriebskopf ermöglichen gutes Regelverhalten
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
  • Mit Faltenbalg aus Edelstahl als Spindelabdichtung erhältlich
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Flanschanschlüssen – ideal für automatisierte industrielle Anwendungen mit Flüssigkeiten und Gasen.

Technische Merkmale

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 130 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Edelstahlgussmaterial
EN-GJS-400-18-LT
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS

Downloads

5 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 532Z

    pdf, 1.85 MB, DE

  • Datenblatt 532Z

    pdf, 677 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 532Z

    pdf, 1.85 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ 532Z

    pdf, 675 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 532Z

    pdf, 2.25 MB, DE, EN

Passende Services