Halbleiterindustrie

Lösungen für die höchsten Ansprüche

Die Halbleiterindustrie verlangt höchste Prozesssicherheit, chemische Beständigkeit und zuverlässigen Umgang mit kritischen Medien. Reinstwasser, aggressive Chemikalien und abrasive Slurries erfordern robuste, platz- und reinraumoptimierte Lösungen, die zuverlässig funktionieren.

Präzision, wo Reinheit entscheidend ist

Die Halbleiterindustrie stellt höchste Anforderungen an Prozesssicherheit, chemische Beständigkeit und den zuverlässigen Umgang mit kritischen Medien. Besonders Reinstwasser, aggressive Chemikalien und korrosive Slurries erfordern robuste Lösungen, die auch unter engen Reinheits- und Platzvorgaben zuverlässig funktionieren.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der sicheren Medienführung in Nassprozessen, der konstanten Versorgung mit Reinstwasser und Prozesschemikalienmedien sowie bei der Planung wirtschaftlicher Versorgungssysteme. Unsere Ventil-, Mess- und Regeltechnik ermöglichen eine partikelarme Prozessführung, hohe Materialbeständigkeit und eine präzise Regelung. So schaffen wir die Grundlage für stabile und reproduzierbare Abläufe in sensiblen Fertigungsumgebungen.

Sichere Chemieversorgung in Hightech-Prozessen

Die Versorgung mit Reinstchemikalien ist in der Hightech-Produktion essenziell für Qualität und Prozesssicherheit. Aggressive Medien in Reinigungs- und Ätzprozessen stellen hohe Anforderungen an Materialbeständigkeit und Reinheit. Von der Chemikalienmischung bis zur Ableitung (Drain) sind zuverlässige Systeme entscheidend für eine stabile und effiziente Fertigung.

Präzise Rückdruckregelung für konstante Waferbenetzung

In Halbleiterfabriken wird der Medienfluss zu den Prozesstools exakt gesteuert. Rückdruckregelungen halten den Leitungsdruck konstant, auch bei schwankendem Volumenstrom durch individuell steuerbare Abgänge.

Das Regelventil GEMÜ C53 iComLine und die HydraLine Druckmessgeräte sorgen für präzise Kontrolle und hohe Prozesssicherheit.

© AP&S International GmbH

Hochreine Chemikalien-
mischung für maximale Prozesssicherheit

Das DFS-Mischsystem produziert Ammoniumhydroxid (NH₄OH) in höchster Reinheit (<10 ppt) für kritische Halbleiterprozesse. In Kooperation mit GEMÜ kommen CleanStar Ventile mit High-Flow-Körper zum Einsatz. Sie ermöglichen maximale Durchflussleistung, chemische Beständigkeit und kompromisslose Reinheit.

Das Ergebnis: stabile Prozesse, reduzierte Stillstandszeiten und höchste Produktsicherheit in der Anwendung.

© Diversified Fluid Solutions

Passende Lösungen für die Halbleiterindustrie

Produktempfehlungen

Mit unseren Produkten erhalten Sie zuverlässige, sichere und praxiserprobte Lösungen für die Halbleiterindustrie aus einer Hand. Entdecken Sie hier die passenden Ventile für Ihre Anlage.

Unsere Zulassungen für die Halbleiterindustrie

Geprüfte Qualität

Bewährte Lösungen für die Halbleiterindustrie

Anwendungsbeispiele

GEMÜ als Ihr Partner für die Halbleiterindustrie

Ihre Vorteile

Das könnte Sie auch interessieren