Maschinenbau und verarbeitende Industrie
Lösungen für dynamische Produktionsprozesse
Mit modularer Ventiltechnik und persönlicher Beratung unterstützen wir die Umsetzung effizienter, platzsparender und anwendungsspezifischer Anlagenkonzepte.
Lösungen für dynamische Produktionsprozesse
Mit modularer Ventiltechnik und persönlicher Beratung unterstützen wir die Umsetzung effizienter, platzsparender und anwendungsspezifischer Anlagenkonzepte.

Wer heute Anlagen baut, sucht Partner, die nicht nur liefern, sondern mitdenken. Wir unterstützen Maschinenbauer mit langlebiger, bewährter Ventiltechnik und modularem Zubehör – für standardisierte Serien genauso wie für hochindividualisierte Lösungen.
Ob platzsparende Bauweise, schnelle Lieferfähigkeit oder persönliche Beratung: Unsere Kunden schätzen unsere schnelle Reaktion, kompetente Unterstützung und Erfahrung in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Industrielle Teilereinigung erfordert passgenaue Anlagenkonzepte. Maschinen- und Anlagenteile werden gründlich aufbereitet, bevor sie wieder in den Produktionsprozess gelangen. Da jede Anlage individuell auf die Größe, Menge und Verschmutzung der zu reinigenden Teile abgestimmt ist, variieren auch die eingesetzten Ventile stark. Die Herausforderung liegt darin, flexibel auf unterschiedliche Anforderungen der Endkunden reagieren zu können, ohne die Effizienz oder Qualität der Reinigung zu beeinträchtigen.

Die Reinigungsprozesse nutzen unterschiedliche saure, alkalische oder neutrale Chemikalien teils in Kombination mit mechanischen Methoden wie Ultraschall oder Rühren. Ventile stehen dabei in ständigem Kontakt mit den Reinigungsmedien und müssen chemisch beständig sein. Durch unsere große Materialvielfalt, einschließlich korrosionsbeständiger Kunststoffe und Metalle, können alle gängigen Reinigungsmedien zuverlässig gehandhabt werden, sodass Anlagen sicher und störungsfrei betrieben werden.

Platzsparende Anlagen erfordern intelligente Ventillösungen. Mehrwegeventilblöcke reduzieren den Platzbedarf, indem sie mehrere Funktionen wie Umschalten zwischen Betrieb und Regenerierung in einer Komponente vereinen. Intelligente Stellungsrückmelder und Antriebe ermöglichen eine präzise Überwachung und Steuerung der Reinigungsprozesse. So lassen sich Anlagen effizient automatisieren und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Reinigungsqualität sicherstellen.

Industrielle Textilwaschanlagen arbeiten mit hohen Wassermengen und einer Vielzahl von Waschmitteln. Um Ressourcen zu sparen und gesetzliche Vorgaben einzuhalten, wird verbrauchte Waschlauge häufig aufbereitet und teilweise wieder in den Prozess zurückgeführt. Dies reduziert Abwassermengen und schont die Umwelt. Ventile übernehmen hier zentrale Funktionen bei der Wasserzufuhr, -verteilung und Dosierung von Reinigungsmitteln und müssen zuverlässig und langlebig im ständigen Kontakt mit unterschiedlichen Chemikalien arbeiten.

Jede Waschanlage wird nach den Bedürfnissen des Endkunden ausgelegt, abhängig von der Anzahl und Größe der zu reinigenden Textilien. Die Dimensionierung der Ventile hängt direkt von den Anlagenparametern ab. GEMÜ bietet modulare Mehrwegeventilblöcke und eine große Materialvielfalt, sodass Komponenten für verschiedene Waschmittel und pH-Bereiche flexibel angepasst werden können. Auch enge Einbausituationen werden durch kompakte Lösungen gemeistert, ohne dass Funktionalität oder Sicherheit eingeschränkt werden.
Erfahren Sie hier, wie unsere Mehrwegeventilblöcke in der Dosierung von Waschlösungen teuren Bauraum reduzieren.

Abwasser in Großwaschanlagen enthält oft Flusen oder andere Partikel, die Ventile abrasiv belasten. Gleichzeitig wirken die eingesetzten Reinigungsmittel chemisch auf die Materialien ein. GEMÜ Ventile aus abriebfesten Werkstoffen und chemikalienbeständigen Kunststoffen oder Metalllegierungen sorgen für dauerhaft zuverlässige Funktion. Absperrklappen und Membranventile ermöglichen sichere Handhabung abrasiver und aggressiver Medien in Dosier- und Rückführungsprozessen, während modulare Baugruppen den Installationsaufwand minimieren.

Die Druckwechseladsorption (PSA) trennt Gase zuverlässig nach ihren spezifischen Eigenschaften. Je nach Anwendung werden Sauerstoff, Stickstoff, Biogas, Wasserstoff oder Methan verarbeitet. Die Anlagen arbeiten unter unterschiedlichen Drücken von Vakuum bis 40 bar und können bei der Drucklufttrocknung Temperaturen über 100 °C erreichen. GEMÜ Ventile ermöglichen exakte Steuerung, sichern konstante Gasströme und sorgen für Prozessstabilität, selbst bei hohen Schaltzyklen von über 100.000 pro Jahr.

Viele PSA Anlagen werden als kompakte Containerlösungen gebaut, wodurch der Einbauplatz für Ventile und Stellglieder stark begrenzt ist. GEMÜ Mehrwegeventilblöcke kombinieren wichtige Funktionen wie das Umschalten zwischen Betriebs- und Regenerierungsphasen in einem Bauteil. Das reduziert den Platzbedarf, vereinfacht die Installation und minimiert Schnittstellen, während die Anlage gleichzeitig zuverlässig arbeitet.

Je nach Gasmedium gelten unterschiedliche Anforderungen an Werkstoffe und Explosionsschutz. Für Sauerstoff müssen geprüfte Werkstoffe verwendet werden, um unerwünschte Reaktionen zu verhindern. Für brennbare Gase wie Wasserstoff oder Biogas kommen ATEX-konforme Ventile und Antriebe zum Einsatz. GEMÜ bietet eine breite Auswahl an chemikalien- und druckgeprüften Werkstoffen sowie präzise Regelventile, um Gase zuverlässig zu regeln und die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zu gewährleisten.

Produktempfehlungen
Mit unseren Produkten erhalten Sie zuverlässige, sichere und praxiserprobte Lösungen für Ihre Anlagentechnik aus einer Hand. Entdecken Sie hier die passenden Ventile.
Ihre Vorteile
Unsere Ventile und Systemkomponenten sind für anspruchsvolle Produktionsumgebungen konzipiert. Selbst bei hohen Schaltzyklen, extremen Temperaturen oder abrasiven Medien garantieren sie konstante Leistung und minimieren Ausfallzeiten. Das sorgt für einen stabilen Produktionsprozess und bietet Ihren Anlagen Wettbewerbsvorteile.
Wir bieten ein umfangreiches Spektrum an Werkstoffen, die sich für unterschiedliche Prozessmedien eignen – von aggressiven Reinigungsmitteln und Tensiden bis zu abrasiven Flüssigkeiten und Gasen. So können Sie für jede Anwendung die passende Lösung wählen und die Langlebigkeit Ihrer Anlagenkomponenten sicherstellen.
Jede Maschine und Anlage ist einzigartig, besonders bei kundenspezifischen Lösungen. Unsere modularen Ventilsysteme und kompakten Blocklösungen lassen sich flexibel an Ihre Anlagenkonzepte anpassen. Ob Bauraum, Funktion oder Steuerungsintegration, wir liefern exakt die Komponenten, die Ihre kundenspezifische Lösung benötigt.
Wir stehen Ihnen als direkter Partner in allen Projektphasen zur Seite. Von der Auswahl der passenden Materialien über die technische Auslegung bis hin zur Inbetriebnahme erhalten Sie kompetente Beratung. Kurze Reaktionszeiten und schnelle Unterstützung vor Ort sorgen dafür, dass Ihre Projekte effizient umgesetzt werden.