Pharmazie, Biotech-
nologie und Kosmetik

Aseptische Prozesse sicher im Griff

Die Integrität Ihrer Prozesse ist entscheidend für die Qualität Ihrer Produkte in Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik. Unsere Ventillösungen sorgen dafür, dass Ihre Medien sicher und präzise gesteuert werden – für reproduzierbare Abläufe, zuverlässigen Anlageneinsatz und höchste Produktqualität.

...

Aseptische Prozesse für die Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik

In der Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik stehen Prozessintegrität und Prozesskontrolle an erster Stelle. Wir begleiten Sie dabei, Prozesse so zu gestalten, dass sich hygienische sowie aseptische Anforderungen, gesetzliche Vorgaben und betriebliche Effizienz miteinander vereinbaren lassen.

Unsere Ventiltechnik und Anlagenkomponenten sind für höchste Anforderungen an aseptische Prozesse, Sterilität und Reinigbarkeit ausgelegt. Sie ermöglichen die präzise Steuerung und Regelung kritischer Prozessmedien, tragen zur sicheren und regelkonformen Anlagenführung bei und schaffen die Grundlage für dauerhaft stabile Prozesse sowie gesicherte Produktqualität in einem hochsensiblen Umfeld.

Zuverlässige Bioreaktion

Im Upstream-Prozess werden Mikroorganismen oder Zellen kultiviert, um Wirkstoffe, Enzyme, Proteine oder Vitamine in hoher Qualität zu produzieren. Dabei sind eine präzise Steuerung von Temperatur, pH-Wert, Sauerstoff und Nährstoffzufuhr sowie eine aseptische oder hygienische Prozessführung entscheidend, um stabile Prozesse und optimale Ausbeuten zu gewährleisten – als Grundlage für den nachfolgenden Downstream-Prozess.

Sichere Steuerung und
präzise Volumenregelung

In aseptischen Prozessen bestehen hohe Anforderungen an Armaturen – von deren chemischer Beständigkeit und reinigungsfreundlicher Oberfläche bis hin zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Edelstahl-Membran- und Membransitzventile erfüllen diese Vorgaben und gewährleisten ein sicheres und hygienisches Umschalten zwischen Betriebszuständen.

Kleine Volumenströme von Nährmedien und Sauerstoff werden über geeignete Regelventile präzise gesteuert, wodurch Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Produktqualität zuverlässig gesichert werden – beispielhaft demonstriert durch das aseptische Membransitzventil GEMÜ 567 BioStar.

Zukunft der Bioreaktion:
digital und skalierbar

Die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und personalisierten Produkten sowie technologischen Innovationen treiben die Entwicklung in der Pharmaindustrie voran. Biologische Arzneimittel und maßgeschneiderte Therapien erfordern kontrollierte Bioreaktion. Durch digitale Technologien, Automatisierungssysteme und KI-gestützte Prozessoptimierung werden die Bioreaktionen effizienter, kontrollierbarer, skalierbarer und flexibler werden. So lassen sich Produktionskosten senken, während die hohe Produktqualität erhalten bleibt, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Passende Lösungen für die
Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik

Produktempfehlungen

Mit unseren Produkten erhalten Sie zuverlässige, sichere und praxiserprobte Lösungen für die Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik aus einer Hand. Entdecken Sie hier die passenden Ventile für Ihre Anlage.

Unsere Zulassungen für die Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik

Geprüfte Qualität

Bewährte Lösungen für die Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik

Anwendungsbeispiele

Alles aus einer Hand für die Pharmazie, Biotechnologie und Kosmetik

Ihre Vorteile

Das könnte Sie auch interessieren