Single-Use Anwendungen

Flexibel einsetzbar, präzise integriert

Wir entwickeln zuverlässige Single-Use Lösungen für biotechnologische und pharmazeutische Prozesse – schnell integrierbar, regulatorisch sicher und ideal für skalierbare Produktionen.

...

Flexibel planen, effizient produzieren

Der vielseitige Weg zur Steigerung von Flexibilität und Agilität in Anlagen bei gleichzeitiger Minimierung von Risiken ist die Implementierung von Single-Use Technologien. Im Fokus stehen flexible, effiziente Lösungen, die Unternehmen schnell und sicher in bestehende Prozesse integrieren können. Neben Kosteneffizienz zählen vor allem die Qualität der Materialien, die Skalierbarkeit der Systeme und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir passgenaue Lösungen, die auf die Anforderungen moderner Produktionsumgebungen zugeschnitten sind. Wir begleiten Sie mit technologischem Know-how, zuverlässigen Komponenten und im engen Austausch: damit Ihre Prozesse sicher, wirtschaftlich und zukunftsfähig bleiben.

Einsatz von Single-Use Technologie

Single-Use Technologien eignen sich besonders, um Time-to-Market Herausforderungen zu meistern, kleine Produktionsmengen effizient herzustellen und Kreuzkontaminationen in biotechnologischen- und pharmazeutischen Prozessen zu vermeiden.

Optimierte Prozesskontrolle für Zellkulturen

Für gesundes Zellwachstum im Bioreaktor sind präzise und stabile Prozessbedingungen entscheidend.

Mit Single-Use Membranventilen lassen sich Nähr- und Buffermedien zuverlässig dosieren und exakt steuern – für reproduzierbare Ergebnisse und gleichbleibende Qualität.

Beim Scale-up sorgen unsere Schlauchquetschventile für einen kontrollierten, turbulenzfreien Durchfluss. Die schonenden Bedingungen schützen die Zellen und ermöglichen einen effizienten Übergang in größere Produktionsstufen.

Unsere Zulassungen für Single-Use Anwendungen

Geprüfte Qualität

Kompetenzzentrum für Reinraumfertigung

Präzision, Reinheit und Qualität

Am Standort Emmen fertigen, montieren, reinigen und verpacken wir unter Reinraumbedingungen nach ISO Klasse 8 – lokal auch bis ISO Klasse 6.

Die Produktion umfasst Spritzgussfertigung, Montagetechnik, Reinigung und Verpackung in kontrollierter Umgebung gemäß EN ISO 14644-1.

Unsere modernen Prüfanlagen ermöglichen eine vollständige Produktvalidierung. Gefertigt wird nach GMP-Richtlinien, unter Einhaltung der ISO 9001 und TSE/BSE-konformer Prozesse. Der Produktionsstandort ist bei der FDA registriert. Eine validierte Transportlogistik nach ISTA sowie ein umfassendes Zugangs- und Kontaminationsmanagement sichern die gleichbleibend hohe Produktqualität.

Jeder Schritt zählt: geprüft, dokumentiert, freigegeben.

Jede Komponente, jedes Dokument und jeder Schritt wird mit Verantwortung entwickelt, geprüft und freigegeben. Damit Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr Prozess von der Entwicklung bis zur Freigabe fehlerfrei funktioniert.

Alles aus einer Hand für Ihre Single-Use Anwendung

Ihre Vorteile

Was die Zusammenarbeit mit uns besonders macht

Ihre Lösung, unser Engagement

Das könnte Sie auch interessieren