Wassertechnik
Bewährte Armaturen und digitale Lösungen
Von der industriellen Prozesswasseraufbereitung über die kommunale Abwasserbehandlung bis hin zur digitalen Anlagenüberwachung: Unsere Lösungen sorgen für sichere Prozesse in der Wassertechnik.
Bewährte Armaturen und digitale Lösungen
Von der industriellen Prozesswasseraufbereitung über die kommunale Abwasserbehandlung bis hin zur digitalen Anlagenüberwachung: Unsere Lösungen sorgen für sichere Prozesse in der Wassertechnik.

Die Anforderungen in der Wassertechnik sind anspruchsvoll – stabile Prozesse, zuverlässige Komponenten und die Einhaltung strenger Standards. Ob industrielle Prozesswasseraufbereitung, kommunale Abwasserbehandlung oder digitale Anlagenüberwachung: Wir begleiten unsere Kunden mit Erfahrung und technologischem Know-how durch alle Anwendungsbereiche. Von Membranverfahren über präzise Dosierung bis hin zu kritischen Prozessschritten mit aggressiven Medien – unsere Ventiltechnik sorgt dafür, dass Ihre Anlagen dauerhaft sicher, effizient und zuverlässig arbeiten.
Beim Ionenaustausch sorgen GEMÜ Membranventile für ein zuverlässiges Umschalten zwischen Betrieb und Regeneration – auch in platzsparenden Kompaktanlagen, wo Blockventillösungen mehrere Funktionen in einem Bauteil vereinen.
In der Mikro- und Ultrafiltration sichern unsere Regelventile die präzise Dosierung von Chemikalien wie Flockungsmitteln. Pneumatisch angetriebene Umschaltventile ermöglichen schnelle Rückspülungen und sorgen so für eine dauerhaft hohe Filterleistung.

Wo salzhaltige Wässer wie Meer- oder Abwasser über Nanofiltration, Umkehrosmose oder andere Verfahren behandelt werden, ist Korrosionsschutz entscheidend. GEMÜ bietet dafür Ventile in korrosionsbeständigen Materialien – von hochwertigen Kunststoffen über beschichtetes Metall bis zu speziellen Legierungen. Für Reinstwasserprozesse in der Industrie liefern wir Edelstahl- und Kunststoffvarianten, die absolute Hygiene und Reinheit gewährleisten.
Erfahren Sie hier mehr über unsere Ventile in der Salzentfernung für Trinkwasser.

In der biologischen Abwasserreinigung regeln unsere Ventile sowohl Flüssigkeiten als auch Gase – zum Beispiel für die energieeffiziente Belüftung von Belebungsbecken. Abrasive Medien wie partikelhaltige Abwässer bewältigen speziell beschichtete Tiefsitzventile zuverlässig.
Auch in der Klärschlammaufbereitung sichern GEMÜ Armaturen den Prozess: Sie widerstehen aggressiven Konzentraten mit extremen pH-Werten ebenso wie hohen Temperaturen in der Trocknung und Faulung.
Lesen Sie hier, wie unsere Armaturen in der Klärschlammtrocknung und Brüdenkonzentration in Klärwerken eingesetzt werden.

In der Gebäudetechnik in Industrieanlagen geht es oft um lange Leitungswege und präzise Durchflussregelung. GEMÜ Sitzventile und Mischsysteme sorgen dafür, dass Warm- und Kaltwasser automatisch auf die gewünschte Auslauftemperatur eingestellt werden. So wird Energie effizient genutzt und der Betrieb zuverlässig gesteuert.
Bei der Verteilung von hochreinem Prozesswasser in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie ist die Einhaltung hygienischer Vorschriften besonders kritisch. GEMÜ bietet hierfür ein breites Sortiment an hygienischen Ventilen mit entsprechenden Zulassungen, um Kontaminationen während des Transports sicher zu verhindern.

Vom Wasserwerk bis zum Verbraucher müssen Trinkwassernetze strenge gesetzliche Standards erfüllen und gleichzeitig effizient betrieben werden. Absperrarmaturen von GEMÜ sind trinkwasserzugelassen, wartungsarm und durch hochwertige Dichtmaterialien für den Dauerbetrieb ausgelegt.
Für den Fall von Rohrbrüchen oder Wartungsarbeiten können unsere Absperrklappen automatisch schließen. Sie lassen sich sowohl manuell als auch automatisiert mit pneumatischen oder elektrischen Stellantrieben betreiben, um Wasserverluste und Schäden zu minimieren.

Eine zentrale Voraussetzung für die Digitalisierung ist die zuverlässige Einbindung von Sensoren, Aktoren und Ventilen in die Anlagenleittechnik. Nur wenn Daten auf Feldebene gewonnen und übertragen werden können, lassen sich Prozesse in Echtzeit überwachen und steuern.
Unsere Ventile sind daher mit offenen Schnittstellen wie IO-Link oder AS-Interface verfügbar, sodass sie sich unabhängig vom Hersteller in alle gängigen Prozessnetzwerke integrieren lassen. Auch die Signalübertragung ist flexibel: Neben der klassischen analogen 4–20 mA Technik unterstützen unsere Lösungen zahlreiche digitale Protokolle, um sowohl bestehende als auch neue Anlagen zukunftssicher auszustatten.

Mit zunehmender Komplexität von Wasseraufbereitungsanlagen steigt der Bedarf an smarter Organisation von Betrieb und Wartung. Häufig fehlt eine aktuelle Übersicht über verbaute Komponenten, insbesondere nach Jahren des Betriebs und zahlreichen Umbauten.
Mit CONEXO, unserer Asset-Lifecycle-Management Plattform, können alle Armaturen elektronisch erfasst, eindeutig identifiziert und jederzeit im aktuellen Zustand dokumentiert werden.

Produktempfehlungen
Mit unseren Produkten erhalten Sie zuverlässige, sichere und praxiserprobte Lösungen für die Wassertechnik aus einer Hand. Entdecken Sie hier die passenden Ventile für Ihre Anlage.
Geprüfte Qualität









Ihre Vorteile
Bei uns finden Sie Lösungen für alle Prozesse der Wasseraufbereitung. Von der Enthärtung über die Membranfiltration bis zur Schlammbehandlung - wir liefern die passende Ventiltechnik für jeden Schritt.
Ob salzhaltiges Meerwasser, partikelbelastetes Abwasser oder hochreines Prozesswasser: Wir bieten Ventile in Edelstahl, Kunststoff, beschichtetem Metall und Speziallegierungen.
Für Container und Kompaktanlagen vereinen platzsparende Blockventile mehrere Funktionen in einem Bauteil und ermöglichen effiziente Anlagenkonzepte auch bei geringem Einbauraum.
Unsere Regelventile ermöglichen eine exakte, vollautomatische Dosierung – für stabile Wasserqualität, reduzierte Betriebskosten und maximale Prozesssicherheit.