Ventilblock-Lösungen, präzise auf Ihre
Prozesse abgestimmt

Mehrwegeventilblöcke

Unsere Mehrwegeventilblöcke vereinen mehrere Funktionen in einer kompakten Einheit. Das spart Platz, reduziert den Medienverbrauch und Leckagerisiken, optimiert den Durchfluss und vereinfacht Reinigung und Wartung.

Mehrwegeventilblöcke für
effiziente Anlagen

Herkömmliche Schweiß-/Klebekonfigurationen, Manifolds und Flowpaths erfordern oft aufwendige Verbindungen zwischen Ventilen, Sensorik und weiteren Komponenten. Dies geht mit hohem Platzbedarf sowie beträchtlichem Montage- und Schweißaufwand einher. Mehrwegeventilblöcke schaffen hier eine kompakte und funktional integrierte Lösung: Ventilkörper, Sensorik und weitere Funktionselemente werden in einer Einheit vereint. Im Design des Ventilblocks werden Ihre spezifischen Anforderungen gezielt berücksichtigt und integriert.

Vorteile beim Einsatz von Mehrwegeventilblöcken

Sicher. Platzsparend. Flexibel.

Die passende Mehrwegeventillösung für jede Anforderung

Vier Lösungen, ein Portfolio.

Mit unseren Mehrwegeventillösungen decken wir ein breites Anwendungsspektrum ab: Edelstahl für robuste Prozesse, Kunststoff für aggressive Medien, hochreiner Kunststoff für höchste Anforderungen in der Halbleiterindustrie und Single-Use-Technologie für maximale Sicherheit in der Pharma- und Biotech-Produktion.

Mehrwegeventile aus Edelstahl

GEMÜ P600M / P600S / P500M

Mehrwegeventilblöcke aus Edelstahl decken ein breites Anwendungsspektrum ab. Die Absperrfunktion lässt sich je nach Prozessanforderung entweder über eine Membranventil- oder ein Sitzventilprinzip realisieren.

.

Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff

GEMÜ P600M / P600S

Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff kommen vor allem im Umgang mit chemisch aggressiven Medien zum Einsatz. Zwei oder mehr Membranventile können über erweiterbare Module oder individuelle Designs platzsparend integriert werden.

.

Mehrwegeventilblöcke aus hochreinem Kunststoff

GEMÜ PC50 / PC60 iComLine

Mehrwegeventilblöcke aus hochreinem Kunststoff sind vollintegrierte Systemlösungen der Produktreihe iComLine, die speziell für höchste Anforderungen in der Halbleiterindustrie entwickelt wurden. Sie vereinen Ventilfunktionen, Fittings, Sensorik, Rückschlagventile sowie Behälter- und Gehäusewandungen in einem kompakten Bauteil.

Mehrwegeventilblöcke mit Single-Use Technologie

GEMÜ PSUH / KSUBH / PSUA / KSUBA / SUMONDO

Wenn Kreuzkontaminationen vermieden werden müssen, kommen Single-Use Lösungen zum Einsatz. Bei Mehrwegeventilblöcken mit Single-Use Membranventilen werden zwei oder mehrere GEMÜ SUMONDO Ventile in einem kompakten Block integriert.

.

In vier Schritten zur passenden Lösung

Verstehen. Entwickeln. Einsetzen.

Ob individueller Mehrwegeventilblock oder komplexe Systemlösung, mit Ihrer technischen Skizze oder einem P&ID geben Sie uns den ersten Einblick in Ihre Anwendung. So schaffen wir gemeinsam die Basis für ein zielgerichtetes Projekt.

You might also be interested in