Mehrwegeventil-
blöcke aus Edelstahl

Hygienisch. Kompakt. Flexibel.

Mehrwegeventilblöcke aus Edelstahl decken ein breites Anwendungsspektrum ab. Die Absperrfunktion lässt sich je nach Prozessanforderung entweder über eine Membrane, PD oder Tellerdichtung realisieren.

Funktionalität gebündelt im M-Block aus Edelstahl

Mehrwegeventilblöcke aus Edelstahl bieten eine robuste und kompakte Lösung für komplexe Prozessanforderungen. Sie vereinen mehrere Ventile und Rohrabschnitte in einer Einheit und ermöglichen so eine effiziente Steuerung von Medienströmen bei gleichzeitig reduziertem Platzbedarf. Dank ihrer hochwertigen Edelstahl Ausführung sind sie besonders beständig gegenüber Korrosion, temperatur und druckfest sowie hygienisch einsetzbar, ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Pharma, Lebensmittelindustrie und weiteren sensiblen Bereichen. Das individuell optimierte aseptische Design minimiert Toträume und Hold up Volumen, sorgt für einfache Montage und reduziert potentielle Leckagestellen.

Edelstahl
Mehrwegeventilblock mit Membrantechnologie

GEMÜ P600M Edelstahl

Das M-Block Membranventil GEMÜ P600M aus Edelstahl besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Als Antrieb kann zwischen manuellen, pneumatischen und elektromotorischen Varianten gewählt werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane.

.

Hauptmerkmale

  • Platzersparnis dank kompakter Bauweise

  • Individuelle kundenspezifische Auslegung und flexibles Design

  • Reduzierter Totraum

  • Weniger Verbindungsstellen und Schweißnähte

  • Unterschiedlichste Funktionen auf engstem Raum vereint

  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik sowie Zubehör

  • Entleerungsoptimiertes Design

Technische Details

Medientemperatur-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur150 °C
Umgebungstemperatur0 bis 60 °C
Betriebsdruck0 bis 10 bar
NennweitenDN 4 bis 150
KörperformenMehrwegekörper
AnschlussartenClamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
AnschlussnormenANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
Körperwerkstoffe1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435 (BN2), Vollmaterial | 1.4539 (904L), Vollmaterial
MembranwerkstoffeEPDM | PTFE/EPDM
Konformitäten3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004

Zuverläsig. Flexibel. Anpassbar.

M-Block-Auswahl für vielfältige Anwendungen

Durch unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir eine M-Block-Auswahltabelle entwickelt, die eine Vielzahl von Anwendungen abdeckt. Die Blöcke sind flexibel in der Einbaulage. Bei Bedarf können sie individuell auf Ihre Anwendung angepasst oder als neuer Block ausgelegt werden.

Download

  • Datenblatt

    pdf, 8.77 MB, de

  • Spezifikationsblatt

    pdf, 1.53 MB, de

  • Betriebsanleitung

    pdf, 6.02 MB, de

In vier Schritten zur passenden Lösung aus Edelstahl

Verstehen. Entwickeln. Einsetzen.

Damit ein Mehrwegeventilblock aus Edelstahl nicht nur funktioniert, sondern sich nahtlos in Ihren Prozess einfügt, braucht es Klarheit, Austausch und eine gemeinsame Linie. In vier aufeinander abgestimmten Schritten begleiten wir Sie von der ersten Anfrage bis zur einbaufertigen Lösung – transparent, strukturiert und auf Augenhöhe.

Das könnte Sie auch interessieren