Mehrwegeventil-
blöcke aus
hochreinem Kunststoff

Zuverlässig. Flexibel. Kompakt.

Hochreine, flexible Mehrwege-Ventilblöcke aus Kunststoff gewährleisten in hochtechnologischen Märkten die Reinheit von Prozessmedien und optimieren Produktqualität und -menge.

Hochreine Prozesslösungen mit
individuellen Mehrwegeventilblöcken

Die Reinheit von Prozessmedien spielt in hochtechnologischen Märkten eine zentrale Rolle für die Qualität und Ausbringungsmenge des Endproduktes. Für diese Anwendungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zwei oder mehr Ventilsitze bis hin zur vollintegrierten Systemlösung in einem Mehrwegeventilblock zu realisieren.

Wir bieten Ihnen vielfältige Optionen, um Mehrwegeventilblöcke individuell auf Ihre Prozessanforderung hin zu designen und zu fertigen. Die Abdichtung am Ventilsitz kann je nach Bedarf mittels PD- oder Membran-Technologie erfolgen.

ISO-zertifizierte Reinraumproduktion für höchste Sicherheit

Unsere hochreinen Produkte fertigen und montieren wir in zertifizierten Reinräumen der ISO-Klasse 8 nach EN ISO 14644-1. Damit sichern wir höchste Sauberkeit und Qualität in sensiblen Anwendungen und gewährleisten eine verlässliche sowie reproduzierbare Produktqualität.

Hochreiner Ventilblock mit PD-Technologie

GEMÜ PC50 iComLine

Die GEMÜ PC50 iComLine Ventilblöcke aus Kunststoff und Edelstahl werden eingesetzt, um Herstellern eine platzsparende, flexible und kostengünstige Lösung zu ermöglichen. Aufgrund der bewährten PD-Technologie und kundenspezifischen Designs werden unterschiedliche Funktionen auf kleinstem Raum vereint, und sind durch die Auswahl des passenden Werkstoffs für viele Anwendungsbereiche einsetzbar. Die Antriebe dieser Mehrwegblöcke basieren auf den Ventiltypen GEMÜ C50, C51, C53, C57 und C58.

Ob einfache Durchgangskörper oder vollintegrierte Mehrwegeventilblöcke, wir designen und fertigen jede Ausführung passgenau für Ihre Anwendung.

Hauptmerkmale

  • Vollintegrierte Systemlösungen (Ventilfunktionen, Fittings, Sensorik, Rückschlagventile, Behälter-/Gehäusewandungen etc.)

  • Kundenspezifische Ventilkörper aus allen gängigen Kunststoff- und Edelstahlwerkstoffen möglich

  • Materialien medienspezifisch, bedarfsgerecht, kostengünstig

  • Kompakte Bauweise, geringer Platzbedarf, logistischer Vorteil, Reduktion der Montagezeit, wenig Verbindungsstellen, wartungsarm, kostengünstig

  • Für unterschiedlichste Anwendungsbereiche einsetzbar (Halbleiterfertigung, Pharmaindustrie, Chemie, Umwelttechnik, Maschinenbau, Batterieherstellung etc.)

  • Reinraumfertigung (HP Version), erfüllt SEMI F57

Technische Details

Medientemperatur-10 bis 200 °C
Umgebungstemperatur0 bis 60 °C
Betriebsdruck0 bis 6 bar
Anschlussgrößen1/8" bis 1 1/2"
KörperformenMehrwegekörper
AnschlussartenArmaturenverschraubung | Clamp | Flare | Gewinde | Gewindemuffe | Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link
KörperwerkstoffeEdelstahl | PTFE, leitfähig | PP | PTFE | PVC | PVDF
DichtwerkstoffePTFE

Downloads

  • Datenblatt

    pdf, 9.08 MB, de

  • Spezifikationsblatt

    pdf, 2.77 MB, de

  • Betriebsanleitung

    pdf, 12.81 MB, de

Entdecken Sie vielfältige Lösungen auf kleinstem Raum

Variantenumfang

Ob als Durchgangskörper oder vollintegrierte Systemlösung, der GEMÜ PC50 iComLine bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Entdecken Sie, wie er Ihre Anwendung optimal unterstützt.

Ventilblock als
Durchgangsventil

Ventilblöcke mit Durchgangsventilen kommen bei kundenspezifischen Lösungen zum Einsatz, wenn der Bauraum individuell auf die Anwendung abgestimmt werden muss oder ein höherer Kv-Wert erforderlich ist.

.

Ventilblock als
Verteiler

Ein Verteilerblock ist speziell für die Verteilung von Medien ausgelegt und vereint mindestens zwei Ventilsitze mit passenden Antrieben in einem kompakten Block. Durch die kompakte Bauweise werden das Hold-up-Volumen sowie der Platzbedarf in der Anlage deutlich reduziert, was eine effiziente und sichere Prozessführung ermöglicht.

.

Ventilblock als
Mehrwegeausführung

Ein Ventilblock in Mehrwegeausführung kombiniert zwei oder mehr Ventilsitze mit passenden Antrieben in einem kompakten Block. Die kompakte Bauweise reduziert Hold-up-Volumen und Platzbedarf in der Anlage und unterstützt so eine effiziente und wirtschaftliche Prozessführung.

.

Ventilblock als
modulare Ausführung

Modulare Ventilblöcke bestehen aus mehreren einzelnen Ventilblöcken, die flexibel miteinander kombiniert werden können. So lässt sich die Anzahl der Ventile und Stutzen variabel an Ihre Anlagenanforderungen anpassen. Um den hohen Anforderungen an Reinheit und Qualität gerecht zu werden, montieren und prüfen wir die modularen Ventilblöcke unter Reinraumbedingungen.

.

Vollintegrierte Systemlösung in einem Block

Wir entwickeln und konstruieren jeden Ventilblock passgenau nach Ihren Anforderungen. Dadurch lassen sich Mess- und Regeltechnik sowie branchenübliche Ein- und Anbaukomponenten direkt in den Ventilblock integrieren. Neben bewährten GEMÜ Komponenten können dabei auch von Ihnen spezifizierte oder externe Bauteile eingebunden werden, für eine nahtlose Einbindung in Ihre Anlagenumgebung.

.

In vier Schritten zur Lösung aus
hochreinem Kunststoff

Verstehen. Entwickeln. Einsetzen.

Damit ein Mehrwegeventilblock nicht nur funktioniert, sondern sich nahtlos in Ihren hochreinen Prozess einfügt, braucht es Klarheit, Austausch und eine gemeinsame Linie. In vier aufeinander abgestimmten Schritten begleiten wir Sie von der ersten Anfrage bis zur einbaufertigen Lösung – transparent, strukturiert und auf Augenhöhe.

Was die Zusammenarbeit mit uns besonders macht

Ihre Lösung, unser Engagement

Das könnte Sie auch interessieren