Mehrwegeventil-
blöcke aus Kunststoff

Beständig. Flexibel. Kompakt.

Unsere kompakten Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff vereinen mehrere Funktionen in einem Bauteil – effizient, platzsparend und auf Ihre Anwendung abgestimmt. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Realisierung tausender Ventilblöcke für die pharmazeutische Industrie übertragen unsere Ingenieurinnen und Ingenieure dieses Know-how gezielt auf Kunststofflösungen für den klassischen Industriebereich.

Kompakte Lösungen aus Kunststoff

Wir verarbeiten standardmäßig hochwertige Werkstoffe wie PVC-U, PP, PP-natur, PVDF. Auf Wunsch sind auch weitere Materialien möglich. Die Fertigung erfolgt in der Regel spanend aus Halbzeugen oder dem Vollen. Bei höheren Stückzahlen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Spritzgusslösungen. Die dafür benötigten Werkzeuge entstehen bei uns im eigenen Haus, so sichern wir Qualität, Flexibilität und kurze Reaktionszeiten über den gesamten Prozess hinweg.

Mehrwegeventilblock mit Membrantechnologie

GEMÜ P600M Kunststoff

Das M-Block Membranventil GEMÜ P600M aus Kunststoff besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Diese können mit manuellen, pneumatischen und elektrischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane.

.

Hauptmerkmale

  • Zusammenfassung mehrerer Ventile und Rohrabschnitte in einer kompakten Einheit

  • Reduzierung des Einbauraums

  • Kombinieren mehrerer Funktionen in einem Block: Regeln, Dosieren, Verteilen, Spülen etc.

  • Verminderung der Schweiß- und Klebestellen in der Anlage

  • Kundenindividuelle Blockkonstruktion

Technische Merkmale

Medientemperatur-10 bis 80°C
Umgebungstemperatur-10 bis 50 °C
Betriebsdruck0 bis 10 bar
NennweitenDN 6 bis 50
KörperformenMehrwegekörper
AnschlussartenArmaturenverschraubung | Clamp | Gewinde | Stutzen
AnschlussnormenASME | DIN | ISO
KörperwerkstoffePVC-U, grau l PP-H, grau l PP-H, natur l PVDF
MembranwerkstoffeEPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM

Download

  • Datenblatt

    pdf, 1.51 MB, de

  • Spezifikationsblatt

    pdf, 1.02 MB, de

  • Betriebsanleitung

    pdf, 4.02 MB, de

In vier Schritten zum passenden
Mehrwegeventilblock auf Kunststoff

Verstehen. Entwickeln. Einsetzen.

Damit ein Mehrwegeventilblock aus Kunststoff nicht nur funktioniert, sondern sich nahtlos in Ihren Prozess einfügt, braucht es Klarheit, Austausch und eine gemeinsame Linie. In vier aufeinander abgestimmten Schritten begleiten wir Sie von der ersten Anfrage bis zur einbaufertigen Lösung – transparent, strukturiert und auf Augenhöhe.

Das könnte Sie auch interessieren