Elektrischer Durchflussmesser

GEMÜ 3020

Industrieller Durchflussmesser aus Kunststoff mit integrierter Sensoreinheit – präzise Durchflusskontrolle für flüssige Medien in Rohrleitungssystemen.

Volumenstrom-Messturbine aus beständigem Kunststoff

Produktinfos

GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.

Hauptmerkmale

  • Sehr geringer Druckverlust
  • Kurze Ein-/Auslaufstrecke
  • Präzise Volumenstrommessung
  • Integrierter Strömungsgleichrichter
Industrieller Durchflussmesser aus Kunststoff mit integrierter Sensoreinheit – präzise Durchflusskontrolle für flüssige Medien in Rohrleitungssystemen.

Technische Details

Parameter
Wert
Messbereich Flüssigkeiten
120 bis 25000 l/h
Messabweichung
± 1 % vom Endwert
Medientemperatur
-20 bis 80 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 25 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Messrohrwerkstoffe
PVC-U
PVDF
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
Versorgungsspannungen
24 V DC
Konformitäten
EAC

Downloads

7 Ergebnisse
  • техпа́спорт GEMÜ 3020

    pdf, 459 KB, RU

  • Manuale d’uso GEMÜ 3020

    pdf, 447 KB, IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 3020

    pdf, 3.22 MB, EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 3020

    pdf, 503 KB, RU

  • Datenblatt GEMÜ 3020

    pdf, 3.22 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3020

    pdf, 461 KB, DE/EN

Passende Services