Elektrischer Durchflussmesser mit Display

GEMÜ 3021

GEMÜ eModul 3021 Volumenstrom-Messumformer mit digitalem Display und Bedienfeld zur präzisen elektronischen Durchflussmessung in industriellen Rohrleitungssystemen.

Frei einstellbare Volumenstrom-Messturbine aus beständigem Kunststoff

Produktinfos

GEMÜ 3021 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Über die frontseitige Tastatur können alle Einstellungen sehr leicht vorgenommen werden, z. B. Maßeinheiten, anzuzeigende Werte u.v.m.

Hauptmerkmale

  • Frei skalierbarer Messbereich
  • Varianten als Totalizer oder Batch Controller verfügbar
  • Einfache Bedienung
  • Präzise Volumenstrommessung
  • Kurze Ein-/Auslaufstrecke
  • Relaisausgänge verfügbar
  • Integrierter Strömungsgleichrichter
GEMÜ eModul 3021 Volumenstrom-Messumformer mit digitalem Display und Bedienfeld zur präzisen elektronischen Durchflussmessung in industriellen Rohrleitungssystemen.

Technische Details

Parameter
Wert
Messbereich Flüssigkeiten
120 bis 25000 l/h
Messabweichung
± 1 % vom Endwert
Medientemperatur
-20 bis 80 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 25 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Messrohrwerkstoffe
PVC-U
PVDF
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
M12-Stecker
Versorgungsspannungen
24 V DC
Konformitäten
EAC

Downloads

14 Ergebnisse
  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 3021

    pdf, 1.50 MB, RU

  • Manuale d’uso GEMÜ 3021

    pdf, 1.43 MB, IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 3021

    pdf, 4.73 MB, DE

  • Manual de exploatare GEMÜ 3021

    pdf, 1.45 MB, RO

  • Montageanleitung GEMÜ 3021 D

    pdf, 213 KB, DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 3021

    pdf, 1.43 MB, ES

  • Användarhandbok GEMÜ 3021

    pdf, 1.42 MB, SV

  • Assembly instructions GEMÜ 3021

    pdf, 342 KB, EN

  • Návod k obsluze GEMÜ 3021

    pdf, 1.46 MB, CS

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 3021

    pdf, 915 KB, RU

  • Manuale d’uso GEMÜ 3021

    pdf, 1.43 MB, IT

Passende Services