Schwebekörper-Durchflussmesser mit Kunststoffmessrohr

GEMÜ 815

Industrieller Durchflussmesser mit schwarzem Schwimmer und transparenter Skala zur präzisen Messung von Flüssigkeitsströmen. Kunststoffausführung mit dunkelgrauen Verschraubungen.

Flexibel konfigurierbarer Durchflussmesser mit magnetischem Schwebekörper aus PP

Produktinfos

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

Hauptmerkmale

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile
Industrieller Durchflussmesser mit schwarzem Schwimmer und transparenter Skala zur präzisen Messung von Flüssigkeitsströmen. Kunststoffausführung mit dunkelgrauen Verschraubungen.

Downloads

17 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf, 4.34 MB, FR

  • Instruções de operação GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885 ptb

    pdf, 1.05 MB, PT

  • Notice d'utilisation GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf, 1.05 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 830, 831, 835, 825

    pdf, 4.34 MB, DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf, 1.10 MB, RU

  • Instrucciones de uso GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf, 1.05 MB, ES

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf, 1.07 MB, PL

  • Datasheet GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf, 4.34 MB, EN

  • Användarhandbok GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf, 1.06 MB, SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf, 1.06 MB, DE/EN

  • Manual de exploatare GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf, 1.06 MB, RO

Passende Services