Intelligenter elektropneumatischer Stellungsregler

GEMÜ 1436 eco cPos

Elektrischer Stellungs- und Prozessregler von GEMÜ mit LED-Anzeige zur präzisen Ventilsteuerung in der Industrieautomatisierung.

Basis Stellungsregler für Antriebe mit großem Hub

Produktinfos

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1436 eco cPos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Im robusten und kompakten Gehäuse sind der Regler, Weggeber, Schaltventile und Status-LEDs integriert. Aufgrund der optimal abgestimmten Vorkonfiguration kann bei diesem Produkt vollständig auf ein Display mit Bedientasten verzichtet werden. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse sind platzsparend und leicht zugänglich in einer Montagerichtung angeordnet. All dies macht diesen Stellungsregler zur kostengünstigen Lösung für Regelaufgaben mit Basisanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
  • Einfache Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Einfache Bedienung aufgrund ausbalancierter Vorkonfiguration
  • Hoher Durchflusswert
Elektrischer Stellungs- und Prozessregler von GEMÜ mit LED-Anzeige zur präzisen Ventilsteuerung in der Industrieautomatisierung.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
1,5 bis 7 bar
Wirkweise
Einfachwirkend
Durchflussleistung
84 Nl/min
100 Nl/min
Messbereich
max. 30 mm, linear
max. 50 mm, linear
max. 75 mm, linear
max. 90°, radial
Versorgungsspannung
24 V DC
Elektrische Anschlussarten
M12-Steckverbinder
Konformität
EAC
UL Listed

Downloads

8 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 1436 eco 

    pdf, 2.80 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 1436 eco

    pdf, 2.80 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.48 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.51 MB, FR

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1436 eco

    pdf, 6.66 MB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1436 eco

    pdf, 5.48 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ 1436 eco

    pdf, 2.80 MB, FR

  • Product certificate UL - GEMÜ 1235, 1236, 1436, 1436eco

    pdf, 668 KB, EN

Passende Services