Elektrischer Stellungsrückmelder mit Mikroschalter

GEMÜ 1215

Kompakter Stellungsrückmelder Typ 1215 mit LED-Anzeige und Betätigungsstange zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Kompakter Stellungsrückmelder für Basisanforderungen

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position (Endlage Auf) der Ventilspindel wird durch die Betätigungsspindel mit einem Mikroschalter zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet.

Hauptmerkmale

  • Elektrische Stellungsrückmeldung mit zusätzlicher optischer Stellungsanzeige
  • Positionsrückmeldung über Mikroschalter
  • Kabelkopf stufenlos um 360° drehbar
Kompakter Stellungsrückmelder Typ 1215 mit LED-Anzeige und Betätigungsstange zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-15 bis 60 °C
Versorgungsspannungen
230 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Schutzart
IP 65
Elektrische Anschlussarten
PG 11-Kabelverschraubung
M12-Stecker
Schalterarten
Mikroschalter
Konformitäten
ATEX
EAC

Downloads

9 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1215

    pdf, 4.20 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ 1215

    pdf, 312 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 1215

    pdf, 311 KB, DE

  • 操作说明 GEMÜ 1215

    pdf, 2.92 MB, ZH

  • Data sheet GEMÜ 1215

    pdf, 310 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1215

    pdf, 2.72 MB, EN

  • 技术单页 GEMÜ 1215

    pdf, 402 KB, ZH

Passende Services