Elektrischer Stellungsrückmelder mit Mikroschalter

GEMÜ 1230

Stellungsrückmelder mit transparenter Abdeckung, seitlichem Kabelanschluss und Betätigungsstange zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Kompakter Stellungsrückmelder für Auf/Zu-Rückmeldungen

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1230 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikroschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1230 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 20 mm konstruiert.

Hauptmerkmale

  • Positionsrückmeldung über Mikroschalter
  • Optional mit LED-Endlagensignalisierung
  • Einstellbare Endlagentoleranzen über Gewindespindel
  • UL-Zulassung verfügbar
Stellungsrückmelder mit transparenter Abdeckung, seitlichem Kabelanschluss und Betätigungsstange zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Messbereich linear
2 bis 20 mm
Versorgungsspannungen
10 - 30 V DC
250 V AC
Schutzart
IP 65
Elektrische Anschlussart
M16-Kabelverschraubung
M12-Stecker
Schalterarten
Mikroschalter
Konformitäten
CSA
EAC
UL Recognized US/C

Downloads

17 Ergebnisse
  • Navodila za uporabo GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, SL

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 1230

    pdf, 2.58 MB, PL

  • Betriebsanleitung / Manuale d’uso GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, DE/IT

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 1230

    pdf, 2.65 MB, PL

  • Användarhandbok GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, SV

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1230 1100

    pdf, 323 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 1230

    pdf, 2.74 MB, IT

  • Datablad GEMÜ 1230

    pdf, 2.74 MB, SV

  • Datenblatt GEMÜ 1230

    pdf, 2.58 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Notice d'utilisation GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, DE/FR

Passende Services