Elektrischer Stellungsrückmelder mit induktivem Näherungsschalter

GEMÜ 1231

Stellungsrückmelder mit transparenter Abdeckung, Erdungskabel und Betätigungsstange für präzise Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Kompakter Stellungsrückmelder für den Einsatz im explosionsgeschützten Bereich

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1231 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1231 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 20 mm konstruiert.

Hauptmerkmale

  • Verschleißfreie Positionsrückmeldung über 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
  • Einstellbare Endlagentoleranzen über Gewindespindel
  • Explosionsschutz für Zone 1 und 21
Stellungsrückmelder mit transparenter Abdeckung, Erdungskabel und Betätigungsstange für präzise Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Messbereich linear
2 bis 20 mm
Versorgungsspannungen
8 V NAMUR
Schutzart
IP 65
Elektrische Anschlussart
M16-Kabelverschraubung
M12-Stecker
Schalterarten
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
Konformitäten
ATEX
IECEx

Downloads

19 Ergebnisse
  • Katalogový list GEMÜ 1231

    pdf, 4.66 MB, CS

  • 操作说明 GEMÜ 1231

    pdf, 5.70 MB, ZH

  • Návod k obsluze GEMÜ 1231

    pdf, 5.14 MB, CS

  • Data sheet GEMÜ 1231

    pdf, 4.66 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1231

    pdf, 5.13 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1231 99015506 typ

    pdf, 195 KB, DE/EN

  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-1231-gb-2025-12-12

    pdf, 285 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1231

    pdf, 5.53 MB, DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1231

    pdf, 5.14 MB, FR

  • Konformitätserklärung ATEX, EMC - GEMÜ 1231

    pdf, 272 KB, DE

Passende Services