Elektrischer Stellungsrückmelder mit induktivem Näherungsschalter

GEMÜ 1232

Stellungsrückmelder mit transparenter Abdeckung, seitlichem Kabelanschluss und geführter Betätigungsstange zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Kompakter Stellungsrückmelder für AUF/ZU-Rückmeldungen

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1232 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption wahlweise mittels einem oder zwei induktiven Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1232 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 20 mm konstruiert.

Hauptmerkmale

  • Verschleißfreie Positionsrückmeldung über 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) oder 3-Draht-Näherungsschalter (PNP)
  • Mit optionaler LED-Endlagensignalisierung
  • Einstellbare Endlagentoleranzen über Gewindespindel
  • UL-Zulassung verfügbar
Stellungsrückmelder mit transparenter Abdeckung, seitlichem Kabelanschluss und geführter Betätigungsstange zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Messbereich linear
2 bis 20 mm
Versorgungsspannungen
10 - 30 V DC
8 V NAMUR
Schutzart
IP 65
Elektrische Anschlussart
M16-Kabelverschraubung
M12-Stecker
Schalterarten
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
3-Draht-Näherungsschalter
Konformitäten
CSA
EAC
UL Recognized US/C

Downloads

8 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 1232

    pdf, 1.94 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 1232

    pdf, 1.94 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 1232

    pdf, 1.94 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1232

    pdf, 2.72 MB, DE/EN

  • Product certificate CSA - GEMÜ 1230, 1232

    pdf, 119 KB, EN

  • Product certificate UL - GEMÜ 1230, 1232

    pdf, 116 KB, EN

Passende Services