Elektrischer Stellungsrückmelder mit Mikroschalter oder induktivem Näherungsschalter

GEMÜ 1240

Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, seitlichem Anschluss und Betätigungsstange für die präzise Automatisierung von industriellen Ventilsystemen.

Robuster Stellungsrückmelder für Antriebe mit größerem Hub

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1240 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikro- oder Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für einen Ventilhub bis 75 mm
  • Positionsrückmeldung über Mikroschalter, optional 2-Draht NAMUR Näherungsschalter oder 3-Draht Näherungsschalter
  • Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, seitlichem Anschluss und Betätigungsstange für die präzise Automatisierung von industriellen Ventilsystemen.

Technische Details

Parameter
Wert
Messbereich linear
5 bis 75 mm
Versorgungsspannungen
24 V DC
250 V AC
8 V NAMUR
Schutzart
IP 67
Elektrische Anschlussart
M16-Kabelverschraubung
M12-Stecker
Schalterarten
Mikroschalter
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
3-Draht-Näherungsschalter

Downloads

11 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 1240

    pdf, 1.88 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 1240

    pdf, 4.96 MB, EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 1240

    pdf, 2.08 MB, PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1240

    pdf, 4.97 MB, FR

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf, 560 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ 1240

    pdf, 1.88 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 1240

    pdf, 3.47 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1240

    pdf, 4.97 MB, DE

  • Produktbroschüre Stellungsrückmelder 1240, 1241 und 1242

    pdf, 563 KB, DE

  • Instruções de operação GEMÜ 1240

    pdf, 5.49 MB, PT

Passende Services