Elektrischer Stellungsrückmelder mit induktivem Näherungsschalter

GEMÜ 1241

Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, seitlichem Anschluss und Betätigungsstange für die präzise Automatisierung von industriellen Ventilsystemen.

Stellungsrückmelder für den Einsatz im explosionsgeschützten Bereich

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1241 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.

Hauptmerkmale

  • Positionsrückmeldung über 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
  • Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
  • Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
  • Explosionsschutz für Zone 1 und 21
Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, seitlichem Anschluss und Betätigungsstange für die präzise Automatisierung von industriellen Ventilsystemen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Messbereich linear
5 bis 75 mm
Versorgungsspannungen
8 V NAMUR
Schutzart
IP 67
Elektrische Anschlussart
M16-Kabelverschraubung
M12-Stecker
Schalterarten
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
Konformitäten
ATEX
IECEx

Downloads

13 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 1241

    pdf, 4.72 MB, ZH

  • Fiche technique GEMÜ 1241

    pdf, 4.63 MB, FR

  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-1241-gb-2025-11-25

    pdf, 288 KB, EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1241

    pdf, 1.17 MB, DE/EN

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf, 560 KB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1241

    pdf, 5.82 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1241

    pdf, 5.83 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 1241

    pdf, 5.92 MB, ZH

  • Datasheet GEMÜ 1241

    pdf, 4.63 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 1241

    pdf, 4.63 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 1241

    pdf, 5.82 MB, EN

Passende Services