Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 (0) 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Temperaturmessgeräte & Druckmessgeräte

Unsere Temperatur- und Druckmessgeräte bieten präzise Messlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit zuverlässigen Sensoren und Messprinzipien ermöglichen sie eine genaue Überwachung und tragen so zur Optimierung der Prozesssicherheit und Effizienz bei.
Temperatur- und Drucksensoren von GEMÜ für industrielle Prozesse.
  • Drucktransmitter von GEMÜ mit Edelstahlgehäuse und chemikalienresistenter Kunststoffarmatur für hochreine und aggressive Medien in industriellen Anwendungen.

    Druckmessgerät mit PFA-Druckmittler

    GEMÜ C31

    Elektrischer Drucksensor mit hermetischer Medientrennung aus PFA

    • Betriebsmedium vom Messwertumformer hermetisch mittels patentierter PFA-Doppelmembrane getrennt
    • Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE
    • Basis des Druckmittlers ist die bewährte GEMÜ CleanStar®-Technologie
    • Freie Positionierung des Manometers um 360° lässt individuelle Nutzeroptionen zu
    • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
  • Mechanisches GEMÜ Manometer mit transparenter Kunststoffarmatur zur präzisen Druckmessung in Rohrleitungen – ideal für chemische und pharmazeutische Prozesse.

    Druckmessgerät mit PFA-Druckmittler

    GEMÜ C30

    Analoger Manometer mit hermetischer Medientrennung aus PFA

    • Betriebsmedium vom Anzeigeteil hermetisch mittels patentierter PFA-Doppelmembrane getrennt
    • Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE
    • Basis des Druckmittlers ist die bewährte GEMÜ CleanStar®-Technologie
    • Freie Positionierung des Manometers um 360° lässt individuelle Nutzeroptionen zu
    • Optional mit elektronischen Schaltkontakten
    • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
  • Weißes GEMÜ Druck- und Temperaturmessgerät mit Sensorkabel, geeignet für hochreine Anwendungen und aggressive Medien in der chemischen Industrie.

    Druckmessgerät mit PTFE-Trennmembran

    GEMÜ C33

    Hochreines Druckmessgerät mit hermetisch getrennter Keramikmesszelle

    • Membrane ist integraler Bestandteil der Sensorhülle
    • Nicht metallisches, hochreines Keramik Sensorelement
    • Medienberührender Bereich ausschließlich aus PTFE
    • Kunststoffgehäuse für aggressive Umgebungsbedingungen
    • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
  • GEMÜ Druck- und Temperatursensoren mit Edelstahlgehäuse – links mit LED-Anzeige, rechts mit hygienischem Kunststoffanschluss, ideal für industrielle und sterile Anwendungen.

    Drucksensor mit optionaler Schaltfunktion

    GEMÜ 3140

    Präzises Druckmessgerät mit beständigem Keramiksensor

    • Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
    • Je nach Ausführung mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
    • SIL2-Ausführung optional erhältlich
    • Genauigkeit 0,5 % FSO (nach IEC 60770)
    • Passendes Durchgangsgehäuse optional erhältlich
    • Einbaulage beliebig
    • Keramiksensor
    • ATEX und SIL2-Ausführung optional erhältlich
  • GEMÜ Druck- und Temperaturmessgeräte mit digitalem Display – kompakte Sensoren für präzise Prozessüberwachung in Industrie- und Hygieneanwendungen, verfügbar mit Metall- oder Kunststoffanschluss.

    Temperatursensor mit Schaltfunktion

    GEMÜ 3240

    Temperaturmessgerät aus Edelstahl oder mit medienbeständiger PVDF-Ummantelung

    • Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
    • Genauigkeit nach IEC60770: 0,35 % FSO
    • Mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
    • Schaltausgang serienmäßig
    • Elektrischer Ausgang umschaltbar
    • Sehr kurze Einbaulänge
    • Temperatursensor PT1000 / Klasse A