Druckmessgerät mit PFA-Druckmittler

GEMÜ C30 HydraLine

Mechanisches GEMÜ Manometer mit transparenter Kunststoffarmatur zur präzisen Druckmessung in Rohrleitungen – ideal für chemische und pharmazeutische Prozesse.

Analoges Manometer mit hermetischer Medientrennung aus PFA

Produktinfos

Das Druckmessgerät GEMÜ C30 ist mit einem PFA-Druckmittler und einem analogen Manometer ausgestattet. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubung direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol)/DI-Wasser, weitere auf Anfrage).

Hauptmerkmale

  • Betriebsmedium vom Anzeigeteil hermetisch mittels patentierter PFA-Doppelmembrane getrennt
  • Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE
  • Basis des Druckmittlers ist die bewährte GEMÜ CleanStar®-Technologie
  • Freie Positionierung des Manometers um 360° lässt individuelle Nutzeroptionen zu
  • Optional mit elektronischen Schaltkontakten
  • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
Mechanisches GEMÜ Manometer mit transparenter Kunststoffarmatur zur präzisen Druckmessung in Rohrleitungen – ideal für chemische und pharmazeutische Prozesse.

Technische Details

Parameter
Wert
Max. Betriebsdruck
6 bar
Medientemperatur
5 bis 60 °C
Nennweiten
1/4'' (DN 4) bis 1 1/4'' (DN 25)
Anschlussart
Flare
NPT-Gewinde
Körperwerkstoff
PFA
PTFE
Konformitäten
FDA

Downloads

5 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ C30 HPW (US)

    pdf, 663 KB, EN

  • Data sheet GEMÜ C30

    pdf, 663 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C30 hydra gauge

    pdf, 194 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C30

    pdf, 663 KB, DE

Passende Services