Druckmessgerät mit PTFE-Trennmembran

GEMÜ C33

Weißes GEMÜ Druck- und Temperaturmessgerät mit Sensorkabel, geeignet für hochreine Anwendungen und aggressive Medien in der chemischen Industrie.

Hochreines Druckmessgerät mit hermetisch getrennter Keramikmesszelle

Produktinfos

Das elektronische Druckmessgerät GEMÜ C33 HydraLine besteht aus einem PTFE Körper und einem Gehäuse aus PTFE, PVDF und FKM. Es verfügt über eine keramische Druckmesszelle welche durch ein neues innovatives Dichtprinzip vom Prozessmedium getrennt wird. Dabei kommt das Prozessmedium ausschließlich mit PTFE in Kontakt. Der GEMÜ C33 HydraLine verfügt über eine Leckagebohrung zur einfachen Detektion einer Leckage und ist mittels Flare-Verschraubung direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar.

Hauptmerkmale

  • Membrane ist integraler Bestandteil der Sensorhülle
  • Nicht metallisches, hochreines Keramik Sensorelement
  • Medienberührender Bereich ausschließlich aus PTFE
  • Kunststoffgehäuse für aggressive Umgebungsbedingungen
  • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
Weißes GEMÜ Druck- und Temperaturmessgerät mit Sensorkabel, geeignet für hochreine Anwendungen und aggressive Medien in der chemischen Industrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Messbereich
0 bis 6 bar oder 0 bis 100 psi , weitere Messbereiche siehe Verfügbarkeiten
Messabweichung
± 1 % vom Endwert , weitere Messabweichungen siehe Verfügbarkeiten
Eingangssignale
4 - 20 mA
Medientemperatur
0 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Körperwerkstoffe
PTFE
Anschlussart
Flare
Nexus Connect®

Downloads

7 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 3.13 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 1.60 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 295 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 295 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 3.96 MB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ C33 HydraLine C33

    pdf, 296 KB, FR

Passende Services