Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil aus Kunststoff

GEMÜ 0322

Kompaktes Vorsteuerventil mit schwarzem Antrieb und weißem Ventilkörper zur präzisen Steuerung pneumatischer Systeme in industriellen Anwendungen.

3/2-Wege Vorsteuerventil für den direkten Anbau oder Batteriemontage

Produktinfos

Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0322 ist für den Direktanbau oder eine modulare Batteriemontage mittels Klammern konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.

Hauptmerkmale

  • Modulare Batteriemontage möglich
  • Robuste Ausführung
  • Leicht austauschbarer Antriebsmagnet
  • Optional integrierte LED (M12-Ausführung)
  • Multifunktionelle Einsatzmöglichkeit durch vielfältige Geräteausführungen
Kompaktes Vorsteuerventil mit schwarzem Antrieb und weißem Ventilkörper zur präzisen Steuerung pneumatischer Systeme in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweite
DN 2
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
M12-Stecker
Versorgungsspannungen
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Anschlussarten
Gewinde
Körperwerkstoffe
PA
Konformitäten
ATEX
EAC
FMEDA

Downloads

8 Ergebnisse
  • Notice d'utilisation GEMÜ 0322

    pdf, 2.88 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 0322

    pdf, 2.55 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 0322

    pdf, 2.88 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 0322

    pdf, 2.56 MB, DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 032X

    pdf, 259 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ 0322

    pdf, 2.55 MB, EN

Passende Services