Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0324 ist für den Direktanbau an pneumatisch betätigte Ventile konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Hauptmerkmale
Mit Hohlschraube für direkte Befestigung am pneumatischen Antrieb
Robuste Ausführung
Leicht austauschbarer Antriebsmagnet
Optional integrierte LED (M12-Ausführung)
Multifunktionelle Einsatzmöglichkeit durch vielfältige Geräteausführungen
Technische Details
Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweite
DN 2
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
M12-Stecker
Versorgungsspannungen
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Anschlussarten
Gewinde
Körperwerkstoffe
PA
Konformitäten
ATEX
EAC
FMEDA
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.
Vertiefen Sie Ihr Know-how in Ventiltechnik und Anlagensteuerung. Unsere Schulungen vermitteln praxisnahe Inhalte, um Prozesse sicher, effizient und standardkonform zu gestalten.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sichern
Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für dauerhaft stabile Prozesse. Unsere Serviceteams sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verlängern die Lebensdauer Ihrer Komponenten zuverlässig.
Schnell, effizient und präzise im Einsatz
Reparatur
Im Reparaturfall zählt jede Minute. Unsere Experten analysieren, beheben und prüfen zuverlässig – mit Original-Ersatzteilen, technischer Präzision und Fokus auf minimale Stillstandszeiten.
Intelligente Vernetzung mit GEMÜ CONEXO
Digitale Unterstützung
Mit CONEXO wird Wartung digital: RFID-Technologie und mobile Apps ermöglichen die eindeutige Identifikation Ihrer Komponenten und dokumentieren Wartungsprozesse transparent.
Technische Beratung für Ihre Anwendung
Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden oder Ihre Anlage optimal zu konfigurieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in Ventiltechnik, Prozessoptimierung und Anlagenintegration – gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen.