Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil aus Kunststoff

GEMÜ 0326

Kompaktes Vorsteuerventil mit elektrischem Anschluss und robustem Gehäuse zur Ansteuerung von industriellen Antrieben.

3/2-Wege Vorsteuerventil für die Montage in Schaltschränken oder als Ventilinsel

Produktinfos

Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0326 ist für den Aufbau auf eine kompakte Aluminiumleiste als Ventilbatterie für Montage in Schaltschränken oder als Ventilinsel im Umfeld der zu steuernden Pneumatikkomponente konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.

Hauptmerkmale

  • Modulare Batteriemontage
  • Robuste Ausführung
  • Leicht austauschbarer Antriebsmagnet
  • Optional integrierte LED (M12-Ausführung)
  • Multifunktionelle Einsatzmöglichkeit durch vielfältige Geräteausführungen
Kompaktes Vorsteuerventil mit elektrischem Anschluss und robustem Gehäuse zur Ansteuerung von industriellen Antrieben.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweite
DN 2
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
M12-Stecker
Versorgungsspannungen
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Anschlussarten
Gewinde
Körperwerkstoffe
PA
Konformitäten
ATEX
EAC
FMEDA

Downloads

14 Ergebnisse
  • Instrukcja obsługi GEMÜ 0326

    pdf, 5.10 MB, PL

  • Datasheet GEMÜ 0326

    pdf, 4.84 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ 0326

    pdf, 4.85 MB, PL

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 0326

    pdf, 5.57 MB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 0326

    pdf, 5.10 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 0326

    pdf, 4.84 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 0326

    pdf, 5.10 MB, DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 032X

    pdf, 259 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 0326

    pdf, 4.84 MB, FR

  • Product catalogue Valves, measurement and control systems for industrial applications

    pdf, 21.19 MB, EN

Passende Services