Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil aus Aluminium

GEMÜ 8500

Vorsteuerventil mit Metallgehäuse, elektrischem Antrieb und Pneumatikanschlüssen zur präzisen Steuerung industrieller Automatisierungsprozesse.

3/2- oder 5/2-Wege Vorsteuerventil für den direkten Anbau oder Batteriemontage

Produktinfos

Das hilfsgesteuerte 3/2- bzw. 5/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8500 ist indirekt angesteuert. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar. Der Kolbenschieber besitzt eine weiche Elastomerdichtung.

Hauptmerkmale

  • Wahlweise mit NAMUR-Anschluss
  • Geeignet zur Ansteuerung von einfach- und doppeltwirkenden pneumatischen Ventilantrieben
  • Serienmäßige Handhilfsbetätigung 
  • Einbaulage beliebig
  • Magnetspule universell drehbar
Vorsteuerventil mit Metallgehäuse, elektrischem Antrieb und Pneumatikanschlüssen zur präzisen Steuerung industrieller Automatisierungsprozesse.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
2,5 bis 10 bar
Nennweite
DN 7
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform B
Versorgungsspannungen
110 V AC, 50/60 Hz
12 V DC
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Anschlussarten
Gewinde
Körperwerkstoffe
Aluminium
Konformitäten
ATEX
FMEDA
IECEx

Downloads

16 Ergebnisse
  • Datablad GEMÜ 8500

    pdf, 7.31 MB, SV

  • Assembly instructions GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 875 KB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 8500

    pdf, 3.89 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 8500

    pdf, 5.01 MB, FR

  • Instruções de operação GEMÜ 8500

    pdf, 3.37 MB, PT

  • Montageanleitung GEMÜ 8500  8500DRN

    pdf, 877 KB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8500

    pdf, 3.37 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 8500

    pdf, 4.02 MB, DE/EN

  • Руководство по монтажу GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 936 KB, RU

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 8500

    pdf, 5.01 MB, PT

  • Notice de montage GEMÜ 8500 8500DRN

    pdf, 875 KB, FR

Passende Services