Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil aus Aluminium

GEMÜ 8506

Kompaktes Vorsteuerventil mit elektrischem Anschluss und mehreren Pneumatikanschlüssen zur Steuerung industrieller Antriebe.

3/2- oder 5/2-Wege Vorsteuerventil für NAMUR Montage

Produktinfos

Das hilfsgesteuerte 3/2- bzw. 5/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8506 ist indirekt angesteuert. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar.

Hauptmerkmale

  • Einfacher Umbau von 3/2-Wegeventil in 5/2-Wegeventil
  • Magnet ist um 90° versetzbar
  • Einbaulage beliebig
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
Kompaktes Vorsteuerventil mit elektrischem Anschluss und mehreren Pneumatikanschlüssen zur Steuerung industrieller Antriebe.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
2 bis 8 bar
Nennweite
DN 6
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
Versorgungsspannungen
110 V AC, 50 Hz
230 V AC, 50 Hz
24 V AC, 50 Hz
24 V DC
Anschlussarten
Gewinde
Körperwerkstoffe
Aluminium
Konformitäten
EAC

Downloads

7 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ 8506

    pdf, 813 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8506

    pdf, 957 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Käyttöohje GEMÜ 8506

    pdf, 949 KB, FI

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8506

    pdf, 1.05 MB, RU

  • Fiche technique GEMÜ 8506

    pdf, 813 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 8506

    pdf, 813 KB, DE

Passende Services