Absperrklappen

Für große Rohrleitungsdimensionen bieten Ihnen unsere Absperrklappen eine zuverlässige Lösung zur sicheren Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen. Mit der richtigen Werkstoffkombination gewährleisten sie nicht nur eine effiziente Handhabung von mechanisch reinen Flüssigkeiten, sondern auch von leicht abrasiven Medien – für maximale Prozesssicherheit und Langlebigkeit.
Verschiedene GEMÜ Absperrklappen, manuell und automatisiert.

Hauptmerkmale

  • Großes Nennweitenspektrum: Bietet maximale Flexibilität für unterschiedlichste Rohrleitungsgrößen.
  • Sehr kurze Baulänge: Spart Platz und erleichtert die Integration in kompakte Anlagen.
  • Schnelle Stellzeiten: Ermöglichen schnelle Reaktionszeiten und steigern die Prozessdynamik.
  • Einfache Montage und geringer Wartungsaufwand: Reduzieren Stillstandzeiten und senken Betriebskosten.
  • Einbaulage beliebig
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Magnet ist um 90° versetzbar
  • Einfacher Umbau von 3/2-Wegeventil in 5/2-Wegeventil
  • Typische Betriebsmedien: Flüssigkeiten wie Wasser, Öle, Säuren, Laugen, Tenside, Heiz- und Kühlmittel, Gase wie Dampf, Luft, Stickstoff, Erdgas, Edelgase, Brüden, Feststoffe wie Schüttgut

Baureihen

  • Absperrklappe aus Kunststoff mit genormter Wellenaufnahme und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und industrielle Anwendungen.
  • Absperrklappe aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.
,Absperrklappe aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Ve
  • Zentrische Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.
  • Zentrische Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.
  • Absperrklappe aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und genormter Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.
  • Hochleistungs-Absperrklappe aus Edelstahl mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.
  • Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit.,Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pha
  • Elektrisch betriebene Absperrklappe aus Kunststoff mit Statusanzeige und Überwurfmuttern – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und industrielle Automatisierung.