Manuelles 2/2-Wege Behälterventil mit Metallkörper

GEMÜ 643

Manuelles GEMÜ Membranventil mit Edelstahlgehäuse und trichterförmigem Einlass – optimal für Pulver-, Granulat- oder pastöse Medien in industriellen Anwendungen.

Ventil mit manuellem Winkelantrieb und Kunststoffhandrad

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Bodenablassventil GEMÜ 643 verfügt über einen manuellen Winkelantrieb mit einem Kunststoff-Handrad. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der Edelstahl-Ventilkörper ist aus einem Stück gefertigt (Monoblock, keine Schweißkonstruktion). Das metallische Zwischenstück sowie das Antriebsgehäuse bestehen aus Edelstahl.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Antrieb um 360° drehbar
  • Anwenderseitige Wellenverlängerung für Handrad montierbar
  • Vermeidung von Verletzungen bei hohen Betriebstemperaturen durch Handrad aus temperaturbeständigem Kunststoff
Manuelles GEMÜ Membranventil mit Edelstahlgehäuse und trichterförmigem Einlass – optimal für Pulver-, Granulat- oder pastöse Medien in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 40
Körperformen
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
PTFE/EPDM
Konformitäten
BSE/TSE
CRN
Druckgeräterichtlinie
EAC
FDA
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

12 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 86 KB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 643

    pdf, 4.53 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf, 103 KB, DE

  • Data sheet GEMÜ 643

    pdf, 3.79 MB, EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 643

    pdf, 3.80 MB, FR

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf, 104 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ 643 (US)

    pdf, 881 KB, EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf, 37 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 643

    pdf, 3.47 MB, DE

  • техпа́спорт GEMÜ 643

    pdf, 888 KB, RU

Passende Services