Rückschlagventil aus hochreinem Kunststoff

GEMÜ CV

Rückschlagventil aus transparentem Kunststoff mit Gewindeanschlüssen zur Verhinderung von Rückströmen in industriellen Anwendungen.

metallfreies PTFE-Rückschlagventil für das Handling von kritischen Medien

Produktinfos

Das metallfreie Rückschlagventil GEMÜ CV besteht aus einem PTFE Grundkörper. Sämtliche Funktionsteile bestehen ebenfalls aus PTFE. Für die Überwurfmuttern der Flare-Anschlüsse stehen die Materialien PFA, PVDF und CPFA zur Verfügung. Die Überwurfmuttern der Nexus Connect®-Anschlüsse sind aus PFA. Die Abdichtung erfolgt O-Ring frei.

Hauptmerkmale

  • Kontaminationsarm durch metallfreies Design
  • O-Ring freies Dichtsystem
  • Geringer Öffnungsdruck
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Integration in platzsparende Mehrwegeventilblocklösungen
  • Sämtliche Funktionsteile aus PTFE
Rückschlagventil aus transparentem Kunststoff mit Gewindeanschlüssen zur Verhinderung von Rückströmen in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 130 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 100 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 20
Anschlussarten
Flare
Nexus Connect®
Körperwerkstoffe
PTFE
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
EAC

Downloads

7 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.83 MB, DE

  • Product certificate FDA - GEMÜ CV

    pdf, 50 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.42 MB, FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.81 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.81 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.42 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ CV 2020

    pdf, 2.42 MB, EN

Passende Services