Druckminderer aus Kunststoff

GEMÜ N082

Druckregelventil aus Kunststoff mit integriertem Manometer und rotem Regler für präzise Drucksteuerung in industriellen Anwendungen.

Zuverlässiges Druckregelventil verfügbar in DN 65 bis DN 100

Produktinfos

Der Druckminderer GEMÜ N082 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Abgangsdruck unter Ausnutzung des Differenzdruckes. Steigt der Druck auf der Ausgangsseite ist die Federkraft geringer und das Ventil schließt, indem die Feder angehoben wird. Der Druck wird bis zum Kräftegleichgewicht von Federkraft und Ausgangsdruck reduziert. Sinkt der Druck, öffnet sich das Ventil, indem die Federkraft über die Steuerbohrung auf die Membranfläche drückt. Der Ausgangsdruck kann über das membrangeschützte Manometer abgelesen und die Federkraft mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt werden.

Hauptmerkmale

  • Der Arbeitsdruck kann ganz leicht mit einer Stellschraube eingestellt und mit der integrierten Kontermutter gesichert werden. Bei Bedarf ist es möglich die getätigte Einstellung zu verplomben
  • Die strömungsgünstige Gestaltung des Ventilkörpers sorgt für gute Durchflusswerte
  • Regelabweichungen werden durch die große Steuerfläche und die Spiralfeder minimiert
  • Der Stellantrieb ist vom Medium hermetisch getrennt
Druckregelventil aus Kunststoff mit integriertem Manometer und rotem Regler für präzise Drucksteuerung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 bis 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 65 bis 100
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Anschlussnormen
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP-B, grau
PVDF
Konformitäten
EAC

Downloads

5 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ N082, N182

    pdf, 824 KB, EN

  • Технические характеристики GEMÜ N182, N082

    pdf, 850 KB, RU

  • Fiche technique GEMÜ N082, N182

    pdf, 822 KB, FR

  • Datasheet GEMÜ N082, N182 (US)

    pdf, 827 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ N082, N182

    pdf, 832 KB, DE

Passende Services