Druckhalteventil aus Kunststoff

GEMÜ N186

Kompaktes Druckregelventil aus Kunststoff mit rotem Regler für präzise Drucksteuerung in industriellen Anwendungen.

Zuverlässiges Druckregelventil verfügbar in DN 10 bis DN 50

Produktinfos

Das Druckhalteventil GEMÜ N186 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Gegendruck. Steigt der Eingangsdruck über den voreingestellten Wert, wird die Membran gegen die Federkraft angehoben. Das Ventil öffnet und der überschüssige Druck kann in die Abgangsleitung entweichen. Lässt der Druck auf der Eingangsseite nach, schließt das Ventil, indem die Federkraft die Membran auf den Dichtsitz drückt. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt und mit der Kontermutter gesichert werden.

Hauptmerkmale

  • Der Arbeitsdruck kann ganz leicht mit einer Stellschraube eingestellt und mit der integrierten Kontermutter gesichert werden. Bei Bedarf ist es möglich die getätigte Einstellung zu verplomben
  • Die strömungsgünstige Gestaltung des Ventilkörpers sorgt für gute Durchflusswerte
  • Regelabweichungen werden durch die große Steuerfläche und die Spiralfeder minimiert
  • Der Stellantrieb ist vom Medium hermetisch getrennt
Kompaktes Druckregelventil aus Kunststoff mit rotem Regler für präzise Drucksteuerung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 bis 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 10 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Anschlussnormen
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP-B, grau
PVDF
Konformitäten
EAC

Downloads

4 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ N086, N186

    pdf, 541 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ N186, N086

    pdf, 538 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ N086, N186

    pdf, 537 KB, FR

Passende Services