Rückschlagventil aus Kunststoff

GEMÜ N560

Y-förmiges Rückschlagventil aus grauem Kunststoff mit Überwurfmuttern und wartungsfreundlichem Design für industrielle Anwendungen.

Zuverlässiger Rückflussverhinderer in Schrägsitzausführung

Produktinfos

Das Rückschlagventil GEMÜ N560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt.

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
Y-förmiges Rückschlagventil aus grauem Kunststoff mit Überwurfmuttern und wartungsfreundlichem Design für industrielle Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
5 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 10 bis 100
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
DIN
EN
Körperwerkstoffe
PP-H, natur
PVC-U
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM
Konformitäten
ATEX
RoHS

Downloads

8 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ N560

    pdf, 682 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ N560

    pdf, 674 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ N560 (US)

    pdf, 750 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ N560

    pdf, 664 KB, FR

  • Operating instructions / Betriebsanleitung GEMÜ N560

    pdf, 4.11 MB, EN/DE

  • Betriebsanleitung / Instrukcja obsługi GEMÜ N560

    pdf, 1.43 MB, DE/PL

  • Karta katalogowa GEMÜ N560

    pdf, 571 KB, PL

Passende Services