Rückschlagklappe aus Kunststoff

GEMÜ RSK

Rückschlagklappe aus Kunststoff

Platzsparender Rückflussverhinderer aus Metall

Produktinfos

Bei GEMÜ RSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Kunststoff mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ RSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser

Hauptmerkmale

  • Gewichts- und platzsparende Bauweise
  • Kurze Baulänge
  • Einfacher Aufbau
  • Optional mit Rückstellfeder
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Rückschlagklappe aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 120 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
1 bis 10 bar
Nennweiten
DN 32 bis 600
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP
PVDF
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Scheibenwerkstoffe
PP-H
PVC-U
PVDF
Konformitäten
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

20 Ergebnisse
  • Ficha técnica GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, ES

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, EN

  • Data sheet GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ RSK

    pdf, 16.97 MB, EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, PT

  • Datenblatt GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, DE

  • Instrukcja obsBugi GEMÜ RSK

    pdf, 4.02 MB, PL

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf, 32 KB, EN

  • Scheda dati GEMÜ RSK

    pdf, 3.05 MB, IT

  • Instruções de operação GEMÜ RSK

    pdf, 16.97 MB, PT

Passende Services