Rückschlagklappe aus Metall

GEMÜ ZRSK

Rückschlagventil aus Edelstahl in Plattenbauweise mit zentraler Klappe und Ringöse zur Verhinderung von Rückfluss in industriellen Anwendungen.

Platzsparender Rückflussverhinderer aus Metall

Produktinfos

Bei GEMÜ ZRSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Metall mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ ZRSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser.

Hauptmerkmale

  • Gewichts- und platzsparende Bauweise
  • Kurze Baulänge
  • Einfacher Aufbau
  • Geeignet für Tief- und Hochtemperaturen
  • Optional mit Rückstellfeder
  • Optional öl- und fettfrei lieferbar
  • Optional mit Handnotbetätigung
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A bis G
Rückschlagventil aus Edelstahl in Plattenbauweise mit zentraler Klappe und Ringöse zur Verhinderung von Rückfluss in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 95 °C
Betriebsdruck
1 bis 16 bar
Nennweiten
DN 32 bis 600
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.0460, verzinktes Stahlgussmaterial
1.4408, Feingussmaterial
1.4571, Schmiedematerial
2.0975, Bronzegussmaterial
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Scheibenwerkstoffe
1.0460, verzinktes Stahlgussmaterial
1.4408, Feingussmaterial
1.4571, Schmiedematerial
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

15 Ergebnisse
  • 取扱説明書 GEMÜ ZRSK

    pdf, 8.69 MB, JA

  • Folha de dados técnicos GEMÜ ZRSK

    pdf, 2.80 MB, PT

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, DE

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R90, RSK, ZRSK

    pdf, 27 KB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ ZRSK

    pdf, 7.92 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ ZRSK

    pdf, 2.80 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ ZRSK

    pdf, 2.80 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ ZRSK

    pdf, 7.91 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ ZRSK

    pdf, 9.40 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ ZRSK

    pdf, 9.74 MB, DE/EN

  • Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings

    pdf, 32 KB, EN

  • Instruções de operação GEMÜ ZRSK

    pdf, 7.92 MB, PT

Passende Services