Elektromotorischer 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B56

Elektrisch betriebener kompakter Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Statusanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktflanschkugelhahn mit kurzer Baulänge

Produktinfos

Der einteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B56 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Ideal bei dezentralem Einsatz ohne Druckluftversorgung
  • Hoher Durchflusswert
  • Kugel mit vollem Durchgang
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
Elektrisch betriebener kompakter Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Statusanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Versorgungsspannung
12 V DC
230 V AC, 50 Hz
24 - 240 V AC/DC
24 V DC
Stellzeit 90°
10 bis 58 s
Schutzart
IP 65, IP 67, IP 68
Konformitäten
ATEX
FDA
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

15 Ergebnisse
  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf, 323 KB, DE

  • Notice d_utilisation GEMÜ B56

    pdf, 11.17 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ B56

    pdf, 11.21 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B56

    pdf, 16.05 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ B56

    pdf, 5.85 MB, FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 104 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ B56

    pdf, 6.87 MB, EN

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf, 322 KB, EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B56

    pdf, 6.95 MB, ES

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 110 KB, DE

  • Technical information GEMÜ B44, B42, B46, B52, B54, B56

    pdf, 1.39 MB, DE/EN

Passende Services