2/2-Wege Kugelhahn mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ BB02

Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Kompakter und modular aufgebautet Kugelhahn mit 3-teiligem Gehäuse

Produktinfos

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB02 verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung ohne kompletten Ausbau aus Rohrleitung
  • Vielfalt an Anschlussarten und Anschlussnormen verfügbar
  • Nachträglich automatisierbar dank ISO 5211 Montageflansch
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Anti-Statik-Einheit
  • Ausblasgesicherte Welle
Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 63 bar
Nennweiten
DN 8 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ASME GEMÜ B31.3
EAC
FDA
FMEDA
Funktionale Sicherheit
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

19 Ergebnisse
  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf, 333 KB, EN

  • Datablad GEMÜ BB02

    pdf, 7.60 MB, SV

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf, 110 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB02

    pdf, 6.74 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ BB02

    pdf, 7.21 MB, ES

  • Operating instructions GEMÜ BB02

    pdf, 7.75 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ BB02

    pdf, 6.73 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ BB02

    pdf, 7.20 MB, DE

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf, 106 KB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ BB02

    pdf, 7.21 MB, FR

  • Användarhandbok GEMÜ BB02

    pdf, 7.20 MB, SV

Passende Services