2/2-Wege Kugelhahn mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ BB04

Kugelhahn aus Edelstahl mit Schweißenden und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Sanitary Kugelhahn für hygienische Anwendungen

Produktinfos

Der dreiteilige 2/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ BB04 mit freiem Wellenende und einem Antriebsflansch nach DIN ISO 5211 zur einfachen Montage verschiedener Antriebsvarianten ist durch die eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von <3 % speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

Hauptmerkmale

  • Kontrollierter Delta-Ferrit-Werkstoff < 3 % (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen e-poliert (Ra 0,51 µm)
  • Aufbauflansch nach ISO 5211
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
Kugelhahn aus Edelstahl mit Schweißenden und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 63 bar
Nennweiten
DN 8 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussart
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
ISO
SMS
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

18 Ergebnisse
  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf, 104 KB, EN

  • Ficha técnica GEMÜ BB04

    pdf, 11.07 MB, ES

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf, 107 KB, DE

  • Produktbroschüre Hygienische Kugelhähne für hohe Anforderungen BB04, B24, B44 und B54

    pdf, 357 KB, DE

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf, 146 KB, DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf, 106 KB, EN

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7142

    pdf, 106 KB, DE

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf, 106 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ BB04

    pdf, 11.07 MB, FR

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf, 105 KB, DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7142

    pdf, 104 KB, EN

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 phthalatfrei

    pdf, 28 KB, DE

Passende Services