2/2-Wegekugelhahn mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ BB06

Kompakter Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktflanschkugelhahn mit kurzer Baulänge

Produktinfos

Der einteilige 2/2-Wege Kugelhahn aus Metall GEMÜ BB06 verfügt über ein freies Wellenende.Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Hoher Durchflusswert
  • Kugel mit vollem Durchgang
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
Kompakter Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
EAC
FDA
FMEDA
Funktionale Sicherheit
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

15 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ BB06

    pdf, 9.38 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB06

    pdf, 9.38 MB, FR

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf, 323 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ BB06

    pdf, 5.82 MB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 104 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ BB06

    pdf, 10.30 MB, EN

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf, 322 KB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 110 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ BB06

    pdf, 6.10 MB, DE/EN

Passende Services