3/2-Wege-Kugelhahn mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ BB07

Dreiwege-Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Mehrwegekugelhahn zur Mischung oder Verteilung von Medienströmen

Produktinfos

Der 3/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB07 verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.

Hauptmerkmale

  • Mit T- oder L-Kugel auswählbar
  • Flexible Antriebsvarianten und Automatisierungsmöglichkeiten dank genormtem Montageflansch nach ISO 5211
  • In verschiedenen Gewindevarianten verfügbar
  • Kompakte Bauweise
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Anti-Statik-Einheit
Dreiwege-Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 8 bis 50
Körperformen
Mehrwegekörper
Kugelformen
L-Kugel
T-Kugel
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
Explosionsschutz
FDA
FMEDA
Funktionale Sicherheit
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

5 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Ficha técnica GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, ES

  • Fiche technique GEMÜ BB07

    pdf, 4.48 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ BB07

    pdf, 4.14 MB, DE

Passende Services