2/2-Wege-Membransitzventil mit PD-Technologie

GEMÜ 567 BioStar control

Membransitzventile aus Edelstahl mit pneumatischer, elektromotorischer und manueller Betätigung für sterile Prozesse in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Aseptisches Membransitzventil für komplexe Regelanwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ 567 BioStar control ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung. Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.

Hauptmerkmale

  • Hermetische Trennung des Antriebs vom Medium durch GEMÜ PD-Technologie für Anwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Verfügbar mit manuellen, elektromotorischen und pneumatischen Antrieben
  • Durchflussmengen von ca. 2 l/h bis 63.000 l/h, je nach Ausführung und Prozess exakt regelbar
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftung am Ventilsitz) der Membrane
  • Optional mit Sauerstoff und ATEX-Ausführung erhältlich
  • Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Integrierbar in Mehrwegeventilblock GEMÜ P500M
Membransitzventile aus Edelstahl mit pneumatischer, elektromotorischer und manueller Betätigung für sterile Prozesse in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 8 bis 65
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Vollmaterial
Konformitäten
3A
BSE/TSE
EAC
FDA
Sauerstoff
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

51 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 567 eSyDrive

    pdf, 6.64 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 567 M

    pdf, 4.30 MB, DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf, 310 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 567 eSyDrive

    pdf, 6.63 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 567 servoDrive

    pdf, 5.82 MB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 567 servoDrive

    pdf, 3.73 MB, EN

  • Product certificate Latexfrei - GEMÜ 567

    pdf, 21 KB, DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ 567

    pdf, 1.50 MB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 567 M

    pdf, 5.37 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ 567 eSyDrive

    pdf, 5.27 MB, EN

Passende Services