Pneumatisches 2/2-Wege Membransitzventil

GEMÜ C50 iComLine

Pneumatisch betätigtes Membransitzventil aus Kunststoff für hochreine und korrosive Medien in der Halbleiter- und Chemieindustrie.

Hochreines, kompaktes PFA/PTFE-Ventil für das Handling von kritischen Medien

Produktinfos

Das hochreine 2/2-Wege-Membransitzventil aus Kunststoff GEMÜ C50 iComLine verfügt über einen pneumatischen Antrieb. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Neben 2/2-Wege-Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.

Hauptmerkmale

  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Integration in platzsparende Mehrwegeventilblocklösungen
  • Reinraumfertigung, erfüllt SEMI F57
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Wahlweise Ausführung mit PTFE-beschichteten Schrauben und Druckfedern
Pneumatisch betätigtes Membransitzventil aus Kunststoff für hochreine und korrosive Medien in der Halbleiter- und Chemieindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Flare
Nexus Connect®
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Körperwerkstoffe
PFA
PTFE
Dichtwerkstoffe
PTFE

Downloads

5 Ergebnisse
  • Data sheet GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.13 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ C50, C51, C57 HPW

    pdf, 2.13 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C50

    pdf, 5.71 MB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.14 MB, DE

Passende Services