Manuelles 2/2-Wege Membransitzventil

GEMÜ C51 iComLine

Manuell betätigtes Membransitzventil aus Kunststoff mit Handhebel für hochreine Anwendungen in der Halbleiter-, Chemie- und Wasseraufbereitungsindustrie.

Hochreines, kompaktes PFA/PTFE-Ventil mit Handhebelbetätigung

Produktinfos

Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil GEMÜ C51 iComLine wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.

Hauptmerkmale

  • Handhebel aus PVDF (Quater-Turn)
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Integration in platzsparende Mehrwegeventilblocklösungen
  • Reinraumfertigung, erfüllt SEMI F57
  • Gute Eignung für aggressive Medien
  • Wahlweise Ausführung mit PTFE-beschichteten Schrauben und Druckfedern
Manuell betätigtes Membransitzventil aus Kunststoff mit Handhebel für hochreine Anwendungen in der Halbleiter-, Chemie- und Wasseraufbereitungsindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 4 bis 12
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Flare
Nexus Connect®
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Körperwerkstoffe
PFA
PTFE
Dichtwerkstoffe
PTFE

Downloads

4 Ergebnisse
  • Data sheet GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.13 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ C50, C51, C57 HPW

    pdf, 2.13 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C50, C51, C57

    pdf, 2.14 MB, DE

Passende Services